OPTEEQ Technologies

Flash-Programmier-, Simulations- und Testtools

OPTEEQ Technologies ist ein führender Anbieter von Flash-Programmier-, Simulations- und Testtools mit über 15 Jahren Erfahrung. Die universelle systeminterne Programmierlösung unterstützt TI-Kundschaft bei der Lösung der wichtigsten Probleme in der elektronischen Fertigung und Prüfung und verbessert so erheblichen die Produktionseffizienz und das Automatisierungsniveau erheblich. Das globale Netzwerk von OPTEEQ unterstützt Kundschaften mit hervorragender Kompatibilität mit Bausteinen von TI, höherer Programmiereffizienz und einfach angepasster Integration.

Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
CC2640 — Drahtloser SimpleLink™-Mikrocontroller ARM Cortex-M3, 32 Bit, Bluetooth® Low Energy mit 128 kB Flash

 

Kfz-LED-Treiber
TPS929240-Q1 — 24-Kanal-/40-V-High-Side-LED-und-OLED-Treiber für die Automobilindustrie

 

Low-power MCUs
MSPM0L1306 — 32-MHz-Arm® Cortex®-M0+-MCU mit 64 KB Flash, 4 KB SRAM, 12-Bit-ADC, Komparator, OPA

 

MCUs für den Antriebsstrang und die Zonen- und Chassissteuerung in der Automobilindustrie
TMS320F28P559SJ-Q1 — C2000™-32-Bit-MCU für die Automonilindustrie mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB TMS570LC4357 — 16/32-Bit-RISC-Flash-MCU, Arm Cortex-R5F, EMAC, FlexRay, Auto Q-100

 

MCUs für die Karosserie und Beleuchtung in der Automobilindustrie
TMS320F28P559SG-Q1 — C2000™ für die Automobilindustrie, 32-Bit MCU mit 150 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CL

 

MCUs zur Echtzeit-Motorsteuerung und -Automatisierung
AM2634 — Quad-Core Arm® Cortex®-R5F-MCU mit bis zu 400 MHz mit Echtzeitsteuerung, Funktions- und Datensicherh TMS320F28P550SG — C2000™ 32-Bit MCU mit 150 MHz, 512 KB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU

 

MCUs zur digitalen Stromversorgung in Echtzeit
TMS320F28P550SJ — C2000™-32-Bit-MCU mit 150 MHz, 1,1 MB Flash C28x + CLA, fünf ADCs, CLB, AES und NPU

 

Mehrzweck-MCUs
MSPM0G3507 — 80 MHz Arm® Cortex®-M0+ MCU mit 128 KB Flash, 32 KB SRAM, 2x4 Msps ADC, DAC, 3xCOMP, 2xOPA, CAN-FD, MSPM0G3519 — 80 MHz ARM® Cortex®-M0+ MCU mit Dual-Bank 512 kB Flash, 128 kB SRAM, 2xCAN-FD, 2xADC, DAC, COMP
Kontakt
Angebotene Ressourcen
  • Hardware-Programmiertool
Unterstützte Regionen
  • China
  • Europa
  • Indien
  • Japan
  • Nordamerika
  • Ozeanien
  • Rest Asiens
  • Südamerika
Unternehmenssitz
  • G1-806/808, IoT Park, No. 200 Linghu Avenue,
  • Wuxi, Jiangsu, 214135
  • China

Ressourcen

Hardware-Programmiertool

OPTEEQ-3P-SG400-SERIES — Universeller systeminterner Gang-Programmierer der OPTEEQ-SG400-Serie

OPTEEQ Technologies ist ein Marktführer mit über einem Jahrzehnt umfassender Erfahrung in der Programmierung von Halbleiterchips. Der Programmierer OPTEEQ SG400E bietet 1–32 Kanaloptionen. Die SG400-Serie verfügt über eine hohe Stabilität sowie ultraschnelle Programmiergeschwindigkeit und wird über (...)

Haftungsausschluss

Bestimmte Informationen und Ressourcen (einschließlich Verknüpfungen zu Nicht-TI-Websites) werden Ihnen von einem Anbieter aus dem Partner-Netzwerk von TI ausschließlich als Service bereitgestellt. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Unternehmen unterstützt, und darf nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung ihrer Produkte oder Dienstleistungen, weder allein noch in Kombination mit einem TI-Produkt oder einer Dienstleistung von TI, ausgelegt werden.