OPTEEQ-3P-SG400-SERIES
Universeller systeminterner Gang-Programmierer der OPTEEQ-SG400-Serie
OPTEEQ-3P-SG400-SERIES
Überblick
OPTEEQ Technologies ist ein Marktführer mit über einem Jahrzehnt umfassender Erfahrung in der Programmierung von Halbleiterchips. Der Programmierer OPTEEQ SG400E bietet 1–32 Kanaloptionen. Die SG400-Serie verfügt über eine hohe Stabilität sowie ultraschnelle Programmiergeschwindigkeit und wird über ein neu entwickeltes unabhängiges Stromversorgungssystem mühelos den vielfältigen Anwendungsszenarien der Kunden gerecht. Hinzu kommt eine VCC/VPP-Schnellentladungsschaltung und eine duale Überlastungsschutzschaltung, wodurch sich die Serie ideal für die Massenproduktion und das Testen von Leiterplatten in der Automobilelektronik, der Industriesteuerung und anderen Branchen eignet und Kunden bei ihrem Ziel unterstützt, Millionen von Chips fehlerfrei zu programmieren.
Merkmale
- Integriertes, neu entwickeltes Programmiermodul, bis zu dreimal schneller
- Vier unabhängige Kanäle, verschiedene Kanäle können gleichzeitig verschiedene Chips programmieren
- Gleichzeitige Programmierung von bis zu 32 Chips
- Auswahl aus PoE-Stromversorgung und unabhängiger Stromversorgung
- Unkomplizierte und benutzerfreundliche Software
- Unterstützung von Sekundärentwicklung, Dateiverschlüsselung, Lizenzverwaltung und anderen Funktionen
Arm Cortex-M0+-MCUs
Arm Cortex-R-MCUs
C2000-Echtzeit-Mikrocontroller
Energieeffiziente 2,4-GHz-Produkte
Kfz-LED-Treiber
Bestellen Sie und beginnen Sie mit der Entwicklung
SG400E — Systeminterner Universalprogrammierer
SG400E — Systeminterner Universalprogrammierer
Sensor Module — Entwickelt für die Programmierung, Kalibrierung und Prüfung von Sensoren für die Automobilbranche
Sensor Module — Entwickelt für die Programmierung, Kalibrierung und Prüfung von Sensoren für die Automobilbranche
T3016 — Unterstützung für industriellen Gang-Programmierer PPM/FastLIN/LIN
T3016 — Unterstützung für industriellen Gang-Programmierer PPM/FastLIN/LIN
Support und Schulungen
Videoreihe
Alle Videos anzeigenHaftungsausschluss
Diese Website enthält Informationen und Verknüpfungen zu Websites von Drittanbieter-Partnern ("externe Links"). Diese Websites unterliegen der Haftung der jeweiligen Betreiber. TI ist nicht der Betreiber und somit für die Inhalte und Richtigkeit der bereitgestellten Informationen nicht verantwortlich. Sie sollten die Inhalte sorgfältig prüfen, bevor Sie sie weiterverwenden. Die Aufnahme solcher Informationen und Ressourcen in diese Liste bedeutet nicht, dass TI diese Drittanbieter unterstützt und sollte nicht als Garantie oder Zusicherung hinsichtlich der Eignung der Produkte oder Dienstleistungen dieser Drittanbieter ausgelegt werden, weder allein noch in Kombination mit einem TI Produkt oder einer Dienstleistung von TI.