128-pin (NNB) package image

ADC07D1520CIYB/NOPB AKTIV

Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 7 Bit, zweifach 1,5 GSPS oder einzeln 3,0 GSPS

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltende Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltende Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HLQFP (NNB) | 128
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 60 | JEDEC TRAY (10+1)

Merkmale von ADC07D1520

  • Single +1.9V ±0.1V Operation
  • Interleave Mode for 2x Sample Rate
  • Multiple ADC Synchronization Capability
  • Adjustment of Input Full-Scale Range, Clock Phase, and Offset
  • Choice of SDR or DDR Output Clocking
  • 1:1 or 1:2 Selectable Output Demux
  • Second DCLK Output
  • Duty Cycle Corrected Sample Clock
  • Test pattern

Beschreibung von ADC07D1520

The ADC07D1520 is a dual, low power, high performance CMOS analog-to-digital converter. The ADC07D1520 digitizes signals to 7 bits of resolution at sample rates up to 1.5 GSPS. Its features include a test pattern output for system debug, a clock phase adjust, and selectable output demultiplexer modes. This device is guaranteed to have no missing codes over the full operating temperature range. The unique folding and interpolating architecture, the fully differential comparator design, the innovative design of the internal sample-and-hold amplifier and the self-calibration scheme enable a very flat response of all dynamic parameters beyond Nyquist, producing a high 6.8 Effective Number of Bits (ENOB) with a 748 MHz input signal and a 1.5 GHz sample rate while providing a 10 -18 Code Error Rate (C.E.R.) Output formatting is offset binary and the Low Voltage Differential Signaling (LVDS) digital outputs are compatible with IEEE 1596.3-1996, with the exception of an adjustable common mode voltage between 0.8V and 1.2V.

Each converter has a selectable output demultiplexer which feeds two LVDS buses. If the 1:2 Demultiplexed Mode is selected, the output data rate is reduced to half the input sample rate on each bus. When Non-Demultiplexed Mode is selected, the output data rate on channels DI and DQ is at the same rate as the input sample clock. The two converters can be interleaved and used as a single 3 GSPS ADC.

The converter typically consumes less than 3.5 mW in the Power Down Mode and is available in a leaded or lead-free, 128-pin, thermally enhanced, exposed pad LQFP and operates over the Industrial (–40°C ≤ TA ≤ +85°C) temperature range.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren