6-pin (DBV) package image

ADS1110A2IDBVT AKTIV

16-Bit-Delta-Sigma-ADC, 240 SPS, 1 Kanal, mit PGA, Oszillator, Spannungsreferenz und I2C

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS1110A2IDBVR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBV) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C)
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von ADS1110

  • COMPLETE DATA ACQUISITION SYSTEM IN A TINY SOT23-6 PACKAGE
  • ONBOARD REFERENCE:
       Accuracy: 2.048V ±0.05%
       Drift: 5ppm/°C
  • ONBOARD PGA
  • ONBOARD OSCILLATOR
  • 16-BITS NO MISSING CODES
  • INL: 0.01% of FSR max
  • CONTINUOUS SELF-CALIBRATION
  • SINGLE-CYCLE CONVERSION
  • PROGRAMMABLE DATA RATE: 15SPS TO 240SPS
  • I2C™ INTERFACE—EIGHT AVAILABLE ADDRESSES
  • POWER SUPPLY: 2.7V to 5.5V
  • LOW CURRENT CONSUMPTION: 240µA
  • APPLICATIONS
    • PORTABLE INSTRUMENTATION
    • INDUSTRIAL PROCESS CONTROL
    • SMART TRANSMITTERS
    • CONSUMER GOODS
    • FACTORY AUTOMATION
    • TEMPERATURE MEASUREMENT

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von ADS1110

The ADS1110 is a precision, continuously self-calibrating Analog-to-Digital (A/D) converter with differential inputs and up to 16 bits of resolution in a small SOT23-6 package. The onboard 2.048V reference provides an input range of ±2.048V differentially. The ADS1110 uses an I2C-compatible serial interface and operates from a single power supply ranging from 2.7V to 5.5V.

The ADS1110 can perform conversions at rates of 15, 30, 60, or 240 samples per second. The onboard programmable gain amplifier (PGA), which offers gains of up to 8, allows smaller signals to be measured with high resolution. In single-conversion mode, the ADS1110 automatically powers down after a conversion, greatly reducing current consumption during idle periods.

The ADS1110 is designed for applications requiring high-resolution measurement, where space and power consumption are major considerations. Typical applications include portable instrumentation, industrial process control, and smart transmitters.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS1110A2IDBVR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren