ADS5273IPFP

AKTIV

Achtkanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 12 Bit, 70 MSPS | PFP | 80 | -40 to 85

Gleich wie: ADS5273IPFP.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins HTQFP (PFP) | 80
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 96 | JEDEC TRAY (10+1)

Merkmale von ADS5273

  • Maximum Sample Rate: 70MSPS
  • 12-Bit Resolution
  • No Missing Codes
  • Total Power Dissipation:
    Internal Reference: 1W
    External Reference: 937mW
  • CMOS Technology
  • Simultaneous Sample-and-Hold
  • 71dBFS SNR at 5MHz IF
  • 3.3V Digital/Analog Supply
  • Serialized LVDS Outputs
  • Integrated Frame and Bit Patterns
  • Option to Double LVDS Clock Output Currents
  • Four Current Modes for LVDS
  • Pin- and Format-Compatible Family
  • TQFP-80 PowerPAD Package
  • APPLICATIONS
    • Portable Ultrasound Systems
    • Test Equipment
    • Military

PowerPAD Is a trademark of Texas Instruments.

Beschreibung von ADS5273

The ADS5273 is a high-performance, CMOS, 70MSPS, 8-channel analog-to-digital converter (ADC). An internal reference is provided, simplifying system design requirements. Low power consumption allows for the highest of system integration densities. Serial LVDS (low-voltage differential signaling) outputs reduce the number of interface lines and package size.

An integrated phase lock loop (PLL) multiplies the incoming ADC sampling clock by a factor of 12. This high-frequency LVDS clock is used in the data serialization and transmission process. The word output of each internal ADC is serialized and transmitted either MSB or LSB first. In addition to the eight data outputs, a bit clock and a word clock are also transmitted. The bit clock is at 6x the speed of the sampling clock, whereas the word clock is at the same speed of the sampling clock.

The ADS5273 provides an internal reference, or can optionally be driven with an external reference. Best performance is achieved through the internal reference mode.

The device is available in a PowerPAD TQFP-80 package and is specified over a -40°C to +85°C operating range.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren