ADS5294IPFPR

AKTIV

Achtkanaliger Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 14 Bit, 80 MSPS | PFP | 80 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: ADS5294IPFPR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS5294IPFP AKTIV
Gehäusemenge | Träger 96 | JEDEC TRAY (5+1)
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available
ADS5294IPFPT AKTIV
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
  • US ECCN: 3A991C3

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins HTQFP (PFP) | 80
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von ADS5294

  • Maximum Sample Rate: 80 MSPS/14-Bit
  • High Signal-to-Noise Ratio
    • 75.5-dBFS SNR at 5 MHz / 80 MSPS
    • 78.2-dBFS SNR at 5 MHz / 80 MSPS and Decimation Filter Enabled
    • 84-dBc SFDR at 5 MHz / 80 MSPS
  • Low Power Consumption
    • 58 mW/CH at 50 MSPS
    • 77 mW/CH at 80 MSPS (2-LVDS Wire Per Channel)
  • Digital Processing Block
    • Programmable FIR Decimation Filter and Oversampling to Minimize Harmonic Interference
    • Programmable IIR High-Pass Filter to Minimize DC Offset
    • Programmable Digital Gain: 0 dB to 12 dB
    • 2-Channel or 4-Channel Averaging
  • Flexible Serialized LVDS Outputs:
    • One or Two Wires of LVDS Output Lines Per Channel Depending on ADC Sampling Rate
    • Programmable Mapping Between ADC Input Channels and LVDS Output Pins-Eases Board Design
    • Variety of Test Patterns to Verify Data Capture by FPGA/Receiver
  • Internal and External References
  • 1.8-V Operation for Low Power Consumption
  • Low-Frequency Noise Suppression
  • Recovery From 6-dB Overload Within 1 Clock Cycle
  • Package: 12-mm × 12-mm 80-Pin QFP

Beschreibung von ADS5294

The ADS5294 is a low-power 80-MSPS 8-Channel ADC that uses CMOS process technology and innovative circuit techniques. Low power consumption, high SNR, low SFDR, and consistent overload recovery allow users to design high-performance systems.

The digital processing block of the ADS5294 integrates several commonly used digital functions for improving system performance. The device includes a digital filter module that has built-in decimation filters (with lowpass, highpass and bandpass characteristics). The decimation rate is also programmable (by 2, by 4, or by 8). This rate is useful for narrow-band applications, where the filters are used to conveniently improve SNR and knock-off harmonics, while at the same time reducing the output data rate. The device includes an averaging mode where two channels (or even four channels) are averaged to improve SNR.

Serial LVDS outputs reduce the number of interface lines and enable the highest system integration. The digital data from each channel ADC is output over one or two wires of LVDS output lines depending on the ADC sampling rate. This 2-wire interface maintains a low serial-data rate, allowing low-cost FPGA-based receivers to be used even at a high sample rate. The ADC resolution is programmed to 12-bit or 14-bit through registers. A unique feature is the programmable-mapping module that allows flexible mapping between the input channels and the LVDS output pins. This module greatly reduces the complexity of LVDS-output routing, and by reducing the number of PCB layers, potentially results in cheaper system boards.

The device integrates an internal reference trimmed to accurately match across devices. Internal reference mode achieves the best performance. External references can also drive the device.

The device is available in a 12-mm × 12-mm 80-pin QFP package. The device is specified over a –40°C to 85°C operating temperature range. ADS5294 is completely pin-to-pin and register compatible to ADS5292.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS5294IPFP AKTIV
Gehäusemenge | Träger 96 | JEDEC TRAY (5+1)
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available
ADS5294IPFPT AKTIV
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren