30-pin (DBT) package image

ADS7950SBDBTR AKTIV

12 Bit, 1 MSPS, 4 Kanal-, Eintakt-A/D-Wandler, äußerst geringer Stromverbrauch, Zwischenfrequenz-Abt

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS7950SBDBT AKTIV
Gehäusemenge | Träger 60 | TUBE
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
Gehäuse | Pins TSSOP (DBT) | 30
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von ADS7950

  • 1-MHz Sample Rate Serial Devices
  • Product Family of 12-, 10-, 8-Bit Resolution
  • Zero Latency
  • 20-MHz Serial Interface
  • Analog Supply Range: 2.7 to 5.25 V
  • I/O Supply Range: 1.7 to 5.25 V
  • Two SW Selectable Unipolar, Input Ranges: 0 to VREF and 0 to 2 x VREF
  • Auto and Manual Modes for Channel Selection
  • 4-, 8-Channel Devices and 12-, 16-Channel Devices Share the Same Footprint
  • Two Programmable Alarm Levels per Channel
  • Four Individually Configurable GPIOs in TSSOP Package: One GPIO in VQFN Package
  • Typical Power Dissipation: 14.5 mW (+VA = 5 V, +VBD = 3 V) at 1 MSPS
  • Power-Down Current (1 µA)
  • Input Bandwidth (47 MHz at 3 dB)
  • 38-, 30-Pin TSSOP and 32-, 24-Pin VQFN Packages

Beschreibung von ADS7950

The ADS79xx is a 12-, 10-, 8-bit pin compatible multichannel analog-to-digital converter family. The device comparison table shows all twelve devices from this product family.

The devices include a capacitor based SAR A/D converter with inherent sample and hold.

The devices accept a wide analog supply range from 2.7 V to 5.25 V. Very low power consumption makes these devices suitable for battery-powered and isolated power-supply applications.

A wide 1.7-V to 5.25-V I/O supply range facilitates a glueless interface with the most commonly used digital hosts. The serial interface is controlled by CS and SCLK for easy connection with microprocessors and DSP.

The input signal is sampled with the falling edge of CS. It uses SCLK for conversion, serial data output, and reading serial data in. The devices allow auto sequencing of preselected channels or manual selection of a channel for the next conversion cycle.

There are two software selectable input ranges (0 V to VREF and 0 V to 2 × VREF), individually configurable GPIOs (four in case of the TSSOP and one on the VQFN package devices), and two programmable alarm thresholds per channel. These features make the devices suitable for most data acquisition applications.

The devices offer an attractive power-down feature. This is extremely useful for power saving when the device is operated at lower conversion speeds.

The 16-, 12-channel devices from this family are available in a 38-pin TSSOP and 32 pin VQFN package and the 4/8-channel devices are available in a 30-pin TSSOP and 24 pin VQFN packages.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS7950SBDBT AKTIV
Gehäusemenge | Träger 60 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren