8-pin (DRB) package image

ADS8325IBDRBT AKTIV

16-Bit, 100kSPS serieller Ausgang, 2,7V-zu-5,5V MicroPower Sampling ADC
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
Gehäuse | Pins VSON (DRB) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von ADS8325

  • 16-Bits No Missing Codes
  • Very Low Noise: 3LSBPP
  • Excellent Linearity: ±1.5LSB typ
  • microPower:
    • 4.5mW at 100kHz
    • 1mW at 10kHz
  • MSOP-8 and SON-8 Packages (SON Package Size Same as 3x3 QFN)
  • 16-Bit Upgrade to the 12-Bit ADS7816 and ADS7822
  • Pin-Compatible With the ADS7816, ADS7822, ADS7826, ADS7827, ADS7829, and ADS8320
  • Serial (SPI™/SSI) Interfaces
  • APPLICATIONS
    • Battery-Operated Systems
    • Remote Data Acquisition
    • Isolated Data Acquisition
    • Simultaneous Sampling, Multi-Channel Systems
    • Industrial Controls
    • Robotics
    • Vibration Analysis

SPI is a trademark of Motorola, Inc.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von ADS8325

The ADS8325 is a 16-bit, sampling, Analog-to-Digital (A/D) converter specified for a supply voltage range from 2.7V to 5.5V. It requires very little power, even when operating at the full 100kHz data rate. At lower data rates, the high speed of the device enables it to spend most of its time in the power-down mode. For example, the average power dissipation is less than 1mW at a 10kHz data rate.

The ADS8325 offers excellent linearity and very low noise and distortion. It also features a synchronous serial (SPI/SSI compatible) interface and a differential input. The reference voltage can be set to any level within the range of 2.5V to VDD.

Low power and small size make the ADS8325 ideal for portable and battery-operated systems. It is also a perfect fit for remote data acquisition modules, simultaneous multichannel systems, and isolated data acquisition. The ADS8325 is available in MSOP-8 and SON-8 packages. The SON package size is the same as a 3x3 QFN package.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren