16-pin (PW) package image

ADS8327IBPW AKTIV

Serieller Analog-zu-Digital-Wandler (ADC), 2,7-5,5 V, 16 Bit, 500 kSPS

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS8327IBPWR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
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
Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 90 | TUBE

Merkmale von ADS8327

  • 2.7-V to 5.5-V Analog Supply, Low Power:
    • 10.6 mW (500 kHz, +VA = 2.7 V,
      +VBD = 1.8 V)
  • 500-kHz Sampling Rate
  • Excellent DC Performance
    • ±1.5 LSB Typ, ±2 LSB Max INL
    • ±0.6 LSB Typ, ±1 LSB Max DNL
    • 16-Bit NMC Over Temperature
    • ±0.5 mV Max Offset Error at 2.7 V
    • ±1 mV Max Offset Error at 5 V
  • Excellent AC Performance at fI = 10 kHz with 91 dB SNR, 100 dB SFDR, –96 dB THD
  • Built-In Conversion Clock (CCLK)
  • 1.65 V to 1.5×(+VA) I/O Supply
    • SPI/DSP Compatible Serial
    • SCLK up to 50 MHz
  • Comprehensive Power-Down Modes:
    • Deep Power-Down
    • Nap Power-Down
    • Auto Nap Power-Down
  • Unipolar Input Range: 0 V to VREF
  • Software Reset
  • Global CONVST (Independent of CS)
  • Programmable Status/Polarity EOC/INT
  • 16-Pin 4×4 QFN or 16-Pin TSSOP Packages
  • Multi-Chip Daisy Chain Mode
  • Programmable TAG Bit Output
  • Auto/Manual Channel Select Mode
  • APPLICATIONS
    • Communications
    • Transducer Interface
    • Medical Instruments
    • Magnetometers
    • Industrial Process Control
    • Data Acquisition Systems
    • Automatic Test Equipment

    Beschreibung von ADS8327

    The ADS8327 is a low power, 16-bit, 500-kSPS analog-to-digital converter with a unipolar input. The device includes a 16-bit capacitor-based SAR A/D converter with inherent sample and hold.

    The ADS8328 is based on the same core and includes a 2-to-1 input MUX with programmable option of TAG bit output. Both the ADS8327 and ADS8328 offer a high-speed, wide voltage serial interface and are capable of chain mode operation when multiple converters are used.

    These converters are available in a 16-lead TSSOP or 4×4 QFN packages and are fully specified for operation over the industrial –40°C to +85°C temperature range.

    Preis

    Menge Preis
    +

    Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

    ADS8327IBPWR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
    Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
    Bestand
    Menge | Preis 1ku | +

    Trägeroptionen

    Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

    Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

    Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

    TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

    Mehr erfahren

    Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

    Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

    Mehr erfahren