20-pin (DB) package image

ADS8344NB/1K AKTIV

16-Bit, 100 kSPS, 8-Kanal-SAR-ADC mit unsymmetrischen Eingängen

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS8344NB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 70 | TUBE
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
Gehäuse | Pins SSOP (DB) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von ADS8344

  • PIN FOR PIN WITH ADS7844
  • SINGLE SUPPLY: 2.7V to 5V
  • 8-CHANNEL SINGLE-ENDED OR 4-CHANNEL DIFFERENTIAL INPUT
  • UP TO 100kHz CONVERSION RATE
  • 84dB SINAD
  • SERIAL INTERFACE
  • QSOP-20 AND SSOP-20 PACKAGES
  • APPLICATIONS
    • DATA ACQUISITION
    • TEST AND MEASUREMENT EQUIPMENT
    • INDUSTRIAL PROCESS CONTROL
    • PERSONAL DIGITAL ASSISTANTS
    • BATTERY-POWERED SYSTEMS

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von ADS8344

The ADS8344 is an 8-channel, 16-bit, sampling Analog-to-Digital (A/D) converter with a synchronous serial interface. Typical power dissipation is 10mW at a 100kHz throughput rate and a +5V supply. The reference voltage (VREF) can be varied between 500mV and VCC , providing a corresponding input voltage range of 0V to VREF . The device includes a shutdown mode that reduces power dissipation to under 15µW. The ADS8344 is tested down to 2.7V operation.

Low power, high speed, and an on-board multiplexer make the ADS8344 ideal for battery-operated systems such as personal digital assistants, portable multi-channel data loggers, and measurement equipment. The serial interface also provides low-cost isolation for remote data acquisition. The ADS8344 is available in a QSOP-20 or SSOP-20 package and is ensured over the –40°C to +85°C temperature range.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ADS8344NB AKTIV
Gehäusemenge | Träger 70 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren