AM6231ASGGGAALW

AKTIV

Internet der Dinge (IoT) und Gateway-SoC mit Objekt- und Gestenerkennung auf Basis von Arm® Cortex®-A53 | ALW | 425 | -40 to 105

Gleich wie: AM6231ASGGGAALW.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: 5A992C

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins FCCSP (ALW) | 425
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 105
Gehäusemenge | Träger 119 | JEDEC TRAY (10+1)

Merkmale von AM623

Processor Cores:

  • Up to Quad 64-bit Arm Cortex-A53 microprocessor subsystem at up to 1.4GHz
    • Quad-core Cortex-A53 cluster with 512KB L2 shared cache with SECDED ECC
    • Each A53 Core has 32KB L1 DCache with SECDED ECC and 32KB L1 ICache with Parity protection
  • Single-core Arm® Cortex®-M4F MCU at up to 400MHz
    • 256KB SRAM with SECDED ECC
  • Dedicated Device/Power Manager

Multimedia:

  • Display subsystem
    • Dual display support
    • 1920x1080 @ 60fps for each display
    • 1x 2048x1080 + 1x 1280x720
    • Up to 165MHz pixel clock support with Independent PLL for each display
    • OLDI (4 lanes LVDS - 2x) and DPI (24-bit RGB LVCMOS)
    • Support safety feature such as freeze frame detection and MISR data check
  • 3D Graphics Processing Unit
    • 1 pixel per clock or higher
    • Fillrate greater than 500Mpixels/sec
    • >500MTexels/s, >8GFLOPs
    • Supports at least 2 composition layers
    • Supports up to 2048x1080 @60fps
    • Supports ARGB32, RGB565 and YUV formats
    • 2D graphics capable
    • OpenGL ES 3.1, Vulkan 1.2
  • One Camera Serial interface (CSI-Rx) - 4 Lane with DPHY
    • MIPI CSI-2 v1.3 Compliant + MIPI D-PHY 1.2
    • Support for 1,2,3 or 4 data lane mode up to 1.5Gbps per lane
    • ECC verification/correction with CRC check + ECC on RAM
    • Virtual Channel support (up to 16)
    • Ability to write stream data directly to DDR via DMA

Memory Subsystem:

  • Up to 816KB of On-chip RAM
    • 64KB of On-chip RAM (OCSRAM) with SECDED ECC , Can be divided into smaller banks in increments of 32KB for as many as 2 separate memory banks
    • 256KB of On-chip RAM with SECDED ECC in SMS Subsystem
    • 176KB of On-chip RAM with SECDED ECC in SMS Subsystem for TI security firmware
    • 256KB of On-chip RAM with SECDED ECC in Cortex-M4F MCU subsystem
    • 64KB of On-chip RAM with SECDED ECC in Device/Power Manager Subsystem
  • DDR Subsystem (DDRSS)
    • Supports LPDDR4, DDR4 memory types
    • 16-Bit data bus with inline ECC
    • Supports speeds up to 1600MT/s
    • Max addressable range
      • 8GBytes with DDR4
      • 4GBytes with LPDDR4

Functional Safety:

  • Functional Safety-Compliant targeted [Automotive]
    • Developed for functional safety applications
    • Documentation will be available to aid ISO 26262 functional safety system design
    • Systematic capability up to ASIL D targeted
    • Hardware integrity up to ASIL B targeted
    • Safety-related certification
      • ISO 26262 by TUV SUD planned
  • AEC - Q100 qualified

Security:

  • Secure boot supported
    • Hardware-enforced Root-of-Trust (RoT)
    • Support to switch RoT via backup key
    • Support for takeover protection, IP protection, and anti-roll back protection
  • Trusted Execution Environment (TEE) supported
    • Arm TrustZone based TEE
    • Extensive firewall support for isolation
    • Secure watchdog/timer/IPC
    • Secure storage support
    • Replay Protected Memory Block (RPMB) support
  • Dedicated Security Controller with user programmable HSM core and dedicated security DMA & IPC subsystem for isolated processing
  • Cryptographic acceleration supported
    • Session-aware cryptographic engine with ability to auto-switch key-material based on incoming data stream
      • Supports cryptographic cores
    • AES – 128-/192-/256-Bit key sizes
    • SHA2 – 224-/256-/384-/512-Bit key sizes
    • DRBG with true random number generator
    • PKA (Public Key Accelerator) to Assist in RSA/ECC processing for secure boot
  • Debugging security
    • Secure software controlled debug access
    • Security aware debugging

PRU Subsystem:

  • Dual-core Programmable Real-Time Unit Subystem (PRUSS) running up to 333MHz
  • Intended for driving GPIO for cycle accurate protocols such as additional:
    • General Purpose Input/Output (GPIO)
    • UARTs
    • I2C
    • External ADC
  • 16KByte program memory per PRU with SECDED ECC
  • 8KB data memory per PRU with SECDED ECC
  • 32KB general purpose memory with SECDED ECC
  • CRC32/16 HW accelerator
  • Scratch PAD memory with 3 banks of 30 x 32-bit registers
  • 1 Industrial 64-bit timer with 9 capture and 16 compare events, along with slow and fast compensation
  • 1 interrupt controller (INTC), minimum of 64 input events supported

High-Speed Interfaces:

  • Integrated Ethernet switch supporting (total 2 external ports)
    • RMII(10/100) or RGMII (10/100/1000)
    • IEEE1588 (Annex D, Annex E, Annex F with 802.1AS PTP)
    • Clause 45 MDIO PHY management
    • Packet Classifier based on ALE engine with 512 classifiers
    • Priority based flow control
    • Time sensitive networking (TSN) support
    • Four CPU H/W interrupt Pacing
    • IP/UDP/TCP checksum offload in hardware
  • Two USB2.0 Ports
    • Port configurable as USB host, USB peripheral, or USB Dual-Role Device (DRD mode)
    • Integrated USB VBUS detection

General Connectivity:

  • 9x Universal Asynchronous Receiver-Transmitters (UART)
  • 5x Serial Peripheral Interface (SPI) controllers
  • 6x Inter-Integrated Circuit (I2C) ports
  • 3x Multichannel Audio Serial Ports (McASP)
    • Transmit and Receive Clocks up to 50MHz
    • Up to 4/6/16 Serial Data Pins across 3x McASP with Independent TX and RX Clocks
    • Supports Time Division Multiplexing (TDM), Inter-IC Sound (I2S), and Similar Formats
    • Supports Digital Audio Interface Transmission (SPDIF, IEC60958-1, and AES-3 Formats)
    • FIFO Buffers for Transmit and Receive (256 Bytes)
    • Support for audio reference output clock
  • 3x enhanced PWM modules (ePWM)
  • 3x enhanced Quadrature Encoder Pulse modules (eQEP)
  • 3x enhanced Capture modules (eCAP)
  • General-Purpose I/O (GPIO), All LVCMOS I/O can be configured as GPIO
  • 3x Controller Area Network (CAN) modules with CAN-FD support
    • Conforms w/ CAN Protocol 2.0 A, B and ISO 11898-1
    • Full CAN FD support (up to 64 data bytes)
    • Parity/ECC check for Message RAM
    • Speed up to 8Mbps

Media and Data Storage:

  • 3x Multi-Media Card/Secure Digital (MMC/SD/SDIO) interface
    • 1x 8-bit eMMC interface up to HS200 speed
    • 2x 4-bit SD/SDIO interface up to UHS-I
    • Compliant with eMMC 5.1, SD 3.0 and SDIO Version 3.0
  • 1× General-Purpose Memory Controller (GPMC) up to 133MHz
    • Flexible 8- and 16-Bit Asynchronous Memory Interface With up to four Chip (22-bit address) Selects (NAND, NOR, Muxed-NOR, and SRAM)
    • Uses BCH Code to Support 4-, 8-, or 16-Bit ECC
    • Uses Hamming Code to Support 1-Bit ECC
    • Error Locator Module (ELM)
      • Used With the GPMC to Locate Addresses of Data Errors From Syndrome Polynomials Generated Using a BCH Algorithm
      • Supports 4-, 8-, and 16-Bit Per 512-Byte Block Error Location Based on BCH Algorithms
  • OSPI/QSPI with DDR / SDR support
    • Support for Serial NAND and Serial NOR flash devices
    • 4GBytes memory address support
    • XIP mode with optional on-the-fly encryption

Power Management:

  • Low power modes supported by Device/Power Manager
    • Partial IO support for CAN/GPIO/UART wakeup
    • DeepSleep
    • MCU Only
    • Standby
    • Dynamic frequency scaling for Cortex-A53

Optimal Power Management Solution:

  • Recommended TPS65219 Power Management ICs (PMIC)
    • Companion PMIC specially designed to meet device power supply requirements
    • Flexible mapping and factory programmed configurations to support different use cases

Boot Options:

  • UART
  • I2C EEPROM
  • OSPI/QSPI Flash
  • GPMC NOR/NAND Flash
  • Serial NAND Flash
  • SD Card
  • eMMC
  • USB (host) boot from Mass Storage device
  • USB (device) boot from external host (DFU mode)
  • Ethernet

Technology / Package:

  • 16nm technology
  • 13mm x 13mm, 0.5mm pitch, 425-pin FCCSP BGA (ALW)
  • 17.2mm x 17.2mm, 0.8mm pitch, 441-pin FCBGA (AMC)

Beschreibung von AM623

The low-cost AM62x Sitara™ MPU family of application processors are built for Linux® application development. With scalable Arm® Cortex®-A53 performance and embedded features, such as dual-display support and 3D graphics acceleration, along with an extensive set of peripherals, making the AM62x device well-suited for a broad range of industrial and automotive applications while offering intelligent features and optimized power architecture.

Functional safety requirements can be addressed using the integrated Cortex-M4F cores and dedicated peripherals, which can all be isolated from the rest of the AM62x processor.

The 3-port Gigabit Ethernet switch has one internal port and two external ports with Time-Sensitive Networking (TSN) capable. An additional PRU module on the device enables real-time I/O capability for customer’s own use cases. In addition, the extensive set of peripherals included in AM62x enable system-level connectivity, such as USB, MMC/SD, Camera interface, OSPI, CAN-FD and GPMC for parallel host interface to an external ASIC/FPGA. The AM62x device also supports secure boot for IP protection with the built-in Hardware Security Module (HSM) and employs advanced power management support for portable and power-sensitive applications.

Products in the AM62x processor family:

  • AM625 – Human-machine Interaction SoC with Arm® Cortex®-A53-based edge AI and full-HD dual-display
  • AM625-Q1 – Automotive Display SoC with embedded safety for digital clusters
  • AM623 – Internet of Things (IoT) and Gateway SoC with Arm® Cortex®-A53-based object and gesture recognition
  • AM620-Q1 – Automotive Compute SoC with embedded safety for driver monitoring, networking and V2X systems
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren