8-pin (PSA) package image

AMC1203BPSA AKTIV

Isolierter Basismodulator mit ±250-mV-Eingang und präziser Strommessung und int-Takt

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

AMC1203BPSAR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins SOP (PSA) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 105
Gehäusemenge | Träger 95 | TUBE

Merkmale von AMC1203

  • 16-Bit Resolution
  • SNR: 80.5dB min
  • THD: –88dB max (AMC1203B)
  • ±280mV Input Range with +5V Supply
  • Internal 2.5V Reference Voltage: 1% Accuracy
  • Gain Error: ±1% (AMC1203B)
  • UL1577, IEC60747-5-2 (VDE0884, Rev. 2), and IEC61010-1 Approved
    • Isolation: 4000VPEAK,
      Working Voltage: 560V
    • Transient Immunity: 15kV/µs
  • Typical 25-Year Life at Rated Working Voltage
    (see Application Report SLLA197)
  • Specified Temperature Range:
    –40°C to +105°C
  • APPLICATIONS
    • Shunt Based Current Sensing in:
      • Motor Control
      • Uninterruptible Power Supplies
      • Power Inverters
      • Industrial Process Control

All other trademarks are the property of their respective owners

Beschreibung von AMC1203

The AMC1203 is a 1-bit, 10MHz, isolated delta-sigma (ΔΣ) modulator with an output buffer separated from the input interface circuitry by a silicon dioxide (SiO2) isolation barrier. This barrier provides galvanic isolation of up to 4000VPEAK. Used in conjunction with isolated power supplies, these devices prevent noise currents on a data bus or other circuits from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry.

The AMC1203 modulator operates from a +5V supply with a dynamic range of 95dB. The differential inputs are ideal for direct connection to shunt resistors or other low-level signal sources. With the appropriate digital filter and modulator rate, the device can be used to achieve 16-bit analog-to-digital (A/D) conversion with no missing codes. An effective resolution of 14 bits and an SNR of 85dB (typical) can be maintained with a sinc3 filter with a decimation ratio of 256.

The modulator output is translated to a balanced signal and then transferred by the capacitive isolation barrier. Across the isolation barrier, a differential comparator receives the logic transition information, and then sets or resets a flip-flop and the output circuit accordingly.

The AMC1203 is available in SOP-8 gull-wing, SOP-8, and SOIC-16 packages. The AMC1203 is characterized for operation over the ambient temperature range of –40°C to +105°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

AMC1203BPSAR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren