16-pin (DW) package image

AMC1203DW AKTIV

Isolierter Basismodulator mit ±250-mV-Eingang und präziser Strommessung und int-Takt

Ähnliche Produkte, die für Sie interessant sein könnten

open-in-new Alternativen vergleichen
Selbe Funktionalität wie der verglichene Baustein bei abweichender Anschlussbelegung.
AMC1204DW AKTIV

Einfacher isolierter Modulator mit ±250-mV-Eingang und präziser Strommessung

Increased working voltage of 849VRMS

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

AMC1203DWR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU-DCC
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Weitere AMC1203 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (DW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 105
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE

Merkmale von AMC1203

  • Linear input voltage range: ±280mV
  • Supply voltage range:
    • High side: 4.5V to 5.5V
    • Low side: 4.5V to 5.5V
  • Low DC errors:
    • AMC1203:
      • Offset error: ±1mV (max)
      • Offset drift: ±5µV/°C (max)
      • Gain error: ±2% (max)
      • Gain drift: ±20ppm/°C (max)
    • AMC1203B:
      • Offset error: ±1mV (max)
      • Offset drift: ±5µV/°C (max)
      • Gain error: ±1% (max)
      • Gain drift: ±20ppm/°C (max)
  • Transient immunity: 15kV/µs (min)
  • Internal 10MHz clock generator
  • Safety-related certifications:
    • 4000VPEAK basic isolation per DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17)
    • 2800VRMS isolation for 1 minute per UL1577
  • Specified temperature range: –40°C to +105°C

Beschreibung von AMC1203

The AMC1203 is a precision, galvanically isolated, delta-sigma (ΔΣ) modulator. The isolation barrier separates parts of the system that operate on different common-mode voltage levels. The isolation barrier is highly resistant to magnetic interference and is certified to provide basic isolation of up to 3800VPEAK according to the DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) and UL1577 standards.

The input of the AMC1203 is optimized for direct connection to shunt resistors or other low-impedance signal sources. The output bitstream of the AMC1203 is synchronized to the internally generated clock. Combined with a digital low-pass filter, such as a sinc3, OSR 256 filter, the device achieves 16 bits of resolution with an 87dB dynamic range and a 39kSPS data rate.

The AMC1203 is offered in a SOP-8 gull-wing package (DUB), a SOP-8 package (PSA), and a SOIC-16 package (DW). The device is characterized over the ambient temperature range of –40°C to +105°C.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

AMC1203DWR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren