6-pin (DSE) package image

BQ29706DSET AKTIV

IC-Familie für fortgeschrittenen Li-Ion/Li-Polymer-Einzellakkuschutz

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ29706DSER AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
Gehäuse | Pins WSON (DSE) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von BQ2970

  • Input voltage range pack+: VSS – 0.3 V to 12 V
  • FET drive:
    • CHG and DSG FET drive output
  • Voltage sensing across external FETs for overcurrent protection (OCP) is within ±5 mV (typical)
  • Fault detection
    • Overcharge detection (OVP)
    • Over-discharge detection (UVP)
    • Charge overcurrent detection (OCC)
    • Discharge overcurrent detection (OCD)
    • Load short-circuit detection (SCP)
  • Zero voltage charging for depleted battery
  • Factory programmed fault protection thresholds
    • Fault detection voltage thresholds
    • Fault trigger timers
    • Fault recovery timers
  • Modes of operation without battery charger enabled
    • NORMAL mode ICC = 4 µA
    • Shutdown Iq = 100 nA
  • Operating temperature range TA = –40°C to +85°C
  • Package:
    • 6-pin DSE (1.50 mm × 1.50 mm × 0.75 mm)

Beschreibung von BQ2970

The BQ2970 battery cell protection device provides an accurate monitor and trigger threshold for overcurrent protection during high discharge/charge current operation or battery overcharge conditions.

The BQ2970 device provides the protection functions for Li-ion/Li-polymer cells, and monitors across the external power FETs for protection due to high charge or discharge currents. In addition, there is overcharge and depleted battery monitoring and protection. These features are implemented with low current consumption in NORMAL mode operation.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ29706DSER AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren