BQ30Z554DBTR-R1

AKTIV

Akkupack-Manager für Li-Ion-Batterien mit 2, 3 oder 4 Zellen | DBT | 30 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: BQ30Z554DBTR-R1.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ30Z554DBT-R1 AKTIV
Gehäusemenge | Träger 60 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins TSSOP (DBT) | 30
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von BQ30Z554-R1

  • Fully Integrated 2-Series, 3-Series, and 4-Series
    Li-Ion or Li-Polymer
    Cell Battery Pack Manager and Protection
  • High Side N-CH Protection FET Drive
  • Impedance Track Gas Gauging
  • Integrated Cell Balancing While Charging or At Rest
  • PF Snapshot and Black Box Technology Analyze
    Returned Packs
  • AC Peak Power Information Capability
    (TURBO Mode)
  • SBS v1.1 Interface
  • Low Power Modes
    • Low Power: < 180 µA
    • Sleep < 76 µA
  • Complete Set of Advanced Protections:
    • Internal Cell Short
    • Cell Imbalance
    • Cell Voltage
    • Overcurrent
    • Temperature
    • FET Protection
  • Sophisticated Charge Algorithms
    • JEITA
    • Enhanced Charging
    • Adaptive Charging
    • Cell Balancing While Charging or At Rest
  • General Purpose Output for Power Interrupt
  • Diagnostic Lifetime Data Monitor
  • SHA-1 Authentication
  • Small Package: TSSOP

Beschreibung von BQ30Z554-R1

The bq30z554-R1 device is a fully integrated Impedance Track gas gauge and analog monitoring single-package solution that provides protection and monitoring with authentication for 2-series, 3-series, and 4-series cell Li-Ion battery packs. The bq30z554-R1 device incorporates sophisticated algorithms that offer cell balancing while charging or at rest.

The device communicates via an SBS v1.1 interface, providing high accuracy cell parameter reporting and control of battery pack operation, and can be designed into systems that require AC peak power (TURBO mode), using a method to ensure that system performance is not disrupted.

An optimum balance of quick response hardware-based protection along with intelligent CPU control delivers an ideal pack solution. The device has flexible user-programmable settings of critical system parameters, such as voltage, current, temperature, and cell imbalance, among other conditions.

The bq30z554-R1 device has advanced charge algorithms, including JEITA support, enhanced cell charging, and adaptive charging compensating charge losses, enabling faster charging. In addition, the bq30z554-R1 device can monitor critical parameters over the life of the battery pack, tracking usage conditions.

A general purpose output is used for power interruption, employing an external push button switch.

The advanced snapshot and black box functionality show critical information for analysis of returned battery packs.

SHA-1 authentication with secure memory for authentication keys enables identification for genuine battery packs beyond doubt.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ30Z554DBT-R1 AKTIV
Gehäusemenge | Träger 60 | TUBE
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren