BQ40Z50RSMR-R1G4

AKTIV

Li-Ion-Akkupack-Manager für 1–4 in Serie geschaltete Zellen mit Unterstützung für den Turbo-Modus 1.0 | RSM | 32 | -40 to 85

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: BQ40Z50RSMR-R1G4.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RSM) | 32
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von BQ40Z50-R1

  • Fully Integrated 1-Series, 2-Series, 3-Series, and
    4-Series Li-Ion or Li-Polymer Cell Battery Pack
    Manager and Protection
  • Next-Generation Patented Impedance Track™
    Technology Accurately Measures Available
    Charge in Li-Ion and Li-Polymer Batteries
  • High Side N-CH Protection FET Drive
  • Integrated Cell Balancing While Charging or At
    Rest
  • Full Array of Programmable Protection Features
    • Voltage
    • Current
    • Temperature
    • Charge Timeout
    • CHG/DSG FETs
    • AFE
  • Sophisticated Charge Algorithms
    • JEITA
    • Enhanced Charging
    • Adaptive Charging
    • Cell Balancing
  • Supports TURBO BOOST Mode
  • Supports Battery Trip Point (BTP)
  • Diagnostic Lifetime Data Monitor and Black Box
    Recorder
  • LED Display
  • Supports Two-Wire SMBus v1.1 Interface
  • SHA-1 Authentication
  • Compact Package: 32-Lead QFN (RSM)

Beschreibung von BQ40Z50-R1

The bq40z50-R1 device, incorporating patented Impedance Track™ technology, is a fully integrated, single-chip, pack-based solution that provides a rich array of features for gas gauging, protection, and authentication for 1-series, 2-series, 3-series, and 4-series cell Li-Ion and Li-Polymer battery packs.

Using its integrated high-performance analog peripherals, the bq40z50-R1 device measures and maintains an accurate record of available capacity, voltage, current, temperature, and other critical parameters in Li-Ion or Li-Polymer batteries, and reports this information to the system host controller over an SMBus v1.1 compatible interface.

The bq40z50-R1 device supports TURBO BOOST mode by providing the available max power and max current to the host system. The device also supports Battery Trip Point to send a BTP interrupt signal to the host system at the pre-set state of charge thresholds.

The bq40z50-R1 provides software-based 1st- and 2nd-level safety protection against overvoltage, undervoltage, overcurrent, short-circuit current, overload, and overtemperature conditions, as well as other pack- and cell-related faults.

SHA-1 authentication, with secure memory for authentication keys, enables identification of genuine battery packs.

The compact 32-lead QFN package minimizes solution cost and size for smart batteries while providing maximum functionality and safety for battery gauging applications.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren