64-pin (RGC) package image

BQ501210RGCT NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN

Drahtloser Power-Transmitter-Manager gemäß WPC 1.2 mit 15 W Stromversorgung

NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Weitere BQ501210 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VQFN (RGC) | 64
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von BQ501210

  • Qi-Certified Wireless Power Consortium (WPC) v1.2 Solution for 15-W Operation
    • Faster Charging Time
    • Backward Compatible With Existing 5-W WPC Receivers
  • 12-V to 19-V Input, Fixed Frequency, Rail Voltage Control Architecture
    • 15 V to 19 V can achieve 15 W
    • 9 V and 12 V capable for HVDCP
    • Dynamic Power Limiting (DPL) Allows Operation From Weak Supplies
  • Conforms to WPC MP-A5 Transmitter Type Specification
  • Enhanced Foreign Objection Detection (FOD) Implementation With FOD Ping that Detects Metal Objects Prior to Power Transfer
  • Low Standby Power During Idle and ‘Charge Complete’
  • Bi-directional Communication
  • Digital Demodulation Reduces Components and Simplifies Circuitry
  • Support Fast Charge Operation with Compatible Receivers
  • 10 Configurable LED Modes Indicate Charging State and Fault Status

Beschreibung von BQ501210

The bq501210 is a Wireless Power Consortium (WPC) v1.2 compliant wireless power digital controller that integrates the logic functions required to wirelessly transfer power to a WPC-compliant receiver with the capability of delivering up to 15 W. The bq501210 is an intelligent device that periodically pings the surrounding environment for available devices to be powered, detects if a foreign metal object is present on the charging pad, monitors all communication from the device being wirelessly powered, and adjusts power applied to the transmitter coil per feedback received from the powered device. The bq501210 also manages the fault conditions associated with the power transfer and controls the operating mode status indicator. The bq501210 uses a rail voltage control scheme instead of the traditional frequency control to adjust the amount of power delivered to the receiver.

Through negotiation with a High Voltage Dedicated Charging Port (HVDCP) adapter, the bq501210 provides power between the WPC low power capability of 5 W, and the medium power specifications of 15 W.

Fast Charge support provides more power for compatible receiver devices.

See www.ti.com/wirelesspower for more information on TI’s Wireless Charging Solutions

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren