44-pin (DBT) package image

BQ7694001DBTR AKTIV

Monitor zur Überwachung von Li-Ionen- und Li-Phosphatakkus mit 9 bis 15 in Serie geschalteten (bq769

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ7694001DBT AKTIV
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE
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
Gehäuse | Pins TSSOP (DBT) | 44
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von BQ76940

  • AFE monitoring features
    • Pure digital interface
    • Internal ADC measures cell voltage, die temperature, and external thermistor
    • A separate, internal ADC measures pack current (coulomb counter)
    • Directly supports up to three thermistors (103AT)
  • Hardware protection features
    • Overcurrent in Discharge (OCD)
    • Short Circuit in Discharge (SCD)
    • Overvoltage (OV)
    • Undervoltage (UV)
    • Secondary protector fault detection
  • Additional features
    • Integrated cell balancing FETs
    • Charge, discharge low-side NCH FET drivers
    • Alert interrupt to host microcontroller
    • 2.5-V or 3.3-V output voltage regulator
    • No EEPROM programming necessary
    • High supply voltage absolute maximum (up to 108 V)
    • Simple I2C compatible interface (CRC option)
    • Random cell connection tolerant

Beschreibung von BQ76940

The BQ769x0 family of robust analog front-end (AFE) devices serves as part of a complete pack monitoring and protection solution for next-generation, high-power systems, such as light electric vehicles, power tools, and uninterruptible power supplies. The BQ769x0 is designed with low power in mind: Sub-blocks within the IC may be enabled or disabled to control the overall chip current consumption, and a SHIP mode provides a simple way to put the pack into an ultra-low power state.

The BQ76920 device supports up to 5-series cells or typical 18-V packs, the BQ76930 handles up to 10-series cells or typical 36-V packs, and the BQ76940 works for up to 15-series cells or typical 48-V packs. A variety of battery chemistries may be managed with these AFEs, including Li-ion, Li-iron phosphate, and more. Through I2C, a host controller can use the BQ769x0 to implement many battery pack management functions, such as monitoring (cell voltages, pack current, pack temperatures), protection (controlling charge/discharge FETs), and balancing. Integrated A/D converters enable a purely digital readout of critical system parameters, with calibration handled in TI’s manufacturing process.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ7694001DBT AKTIV
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren