20-pin (PW) package image

BQ7790505PWR AKTIV

Stapelbarer Batterieschutzbaustein, Ultra-Low-Power, für Li-Ion- und Li-Phosphat-Batterien mit 3 bis

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ7790505PW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 70 | TUBE
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
Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von BQ77905

  • NORMAL mode: 6 µA (BQ77904 and BQ77905)
  • Full suite of voltage, current, and temperature protections
  • Scalable cell count from 3 series to 20 series or more
  • Voltage protection (accuracy ±10 mV)
    • Overvoltage: 3 V to 4.575 V
    • Undervoltage: 1.2 V to 3 V
  • Open cell and open-wire detection (OW)
  • Current Protection
    • Overcurrent discharge 1: –10 mV to –85 mV
    • Overcurrent discharge 2: –20 mV to +170 mV
    • Short circuit discharge: –40 mV to +340 mV
    • Accuracy ±20% for ≤ 20 mV, ±30% for > 20 mV across full temperature
  • Temperature protection
    • Overtemperature charge: 45°C or 50°C
    • Overtemperature discharge: 65°C or 70°C
    • Undertemperature charge: –5°C or 0°C
    • Undertemperature discharge: –20°C or –10°C
  • Additional Features
    • Independent charge (CHG) and discharge (DSG) FET drivers
    • 36-V absolute maximum rating per cell input
    • Built-in-self-test functions for high reliability
  • SHUTDOWN mode: 0.5-µA maximum
  • Functional Safety-Capable

Beschreibung von BQ77905

The BQ77904 and BQ77905 devices are low-power battery pack protectors that implement a suite of voltage, current, and temperature protections without microcontroller (MCU) control. The device’s stackable interface provides simple scaling to support battery cell applications from 3 series to 20 series or more. Protection thresholds and delays are factory-programmed and available in a variety of configurations. Separate overtemperature and undertemperature thresholds for discharge (OTD and UTD) and charge (OTC and UTC) are provided for added flexibility.

The device achieves pack protection through the integrated independent CHG and DSG low-side NMOS FET drivers, which may be disabled through two control pins. These control pins may also be used to achieve cell protection solutions for higher series (6 series and beyond) in a simple and economical manner. To do this, simply cascade a higher device CHG and DSG outputs to the immediate lower device control pins. For a reduced component count, all protection faults use internal delay timers.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ7790505PW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 70 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren