24-pin (PW) package image

BQ7791500PWR AKTIV

Extrem energieeffizienter Primärschutz für 3 bis 5 Serienzellen mit autonomem Zellenausgleich

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ7791500PWT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
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
Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von BQ77915

  • Ultra-low quiescent current: 8 µA typ. (NORMAL mode), 2 µA (HIBERNATE mode)
  • Full suite of voltage, current, and temperature protections
  • Smart passive cell balancing removes cell-to-cell imbalance
  • Scalable cell count from 3 series to 20 series or more
  • Voltage protection (accuracy ±10 mV for OV, ±18 mV for UV)
    • Overvoltage: 3 V to 4.575 V
    • Undervoltage: 1.2 V to 3 V
  • Open cell and open-wire detection (OW)
  • Current protection
    • Overcurrent discharge 1: –10 mV to –85 mV
    • Overcurrent discharge 2: –20 mV to –170 mV
    • Short-circuit discharge: –40 mV to –340 mV
  • Temperature protection
    • Overtemperature charge: 45°C or 50°C
    • Overtemperature discharge: 65°C or 70°C
  • Additional features:
    • Independent charge (CHG) and discharge (DSG) FET drivers
    • Smart cell balancing algorithm with integrated FETs (up to 50-mA balancing current), also supports external FETs for higher cell-balancing current
    • Ultra-low power HIBERNATE mode
    • High 36-V absolute maximum rating per cell input
    • Resistor programmable overcurrent (OCD1/2) delay
  • SHUTDOWN mode: 0.5-µA maximum
  • Functional Safety-Capable

Beschreibung von BQ77915

The BQ77915 device is a low-power battery pack protector that implements a suite of voltage, current, and temperature protections and a smart cell balancing algorithm without microcontroller (MCU) control. The device’s stackable interface provides simple scaling to support battery cell applications from 3 series to 20 series or more. Protection thresholds and delays are factory-programmed and available in a variety of configurations. Separate overtemperature and undertemperature thresholds for discharge (OTD and UTD) and charge (OTC and UTC) provide additional flexibility.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

BQ7791500PWT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren