CD4052BPWRG4 OBSOLET

Universal-Multiplexer mit 20 V, 4:1, 2 Kanälen

OBSOLET custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von CD4052B

  • Wide range of digital and analog signal levels:
    • Digital: 3 V to 20 V
    • Analog: ≤ 20 V P-P
  • Low ON resistance, 125 Ω (typical) over 15 V P-P signal input range for V DD – V EE = 18 V
  • High OFF resistance, channel leakage of ±100 pA (typical) at V DD – V EE = 18 V
  • Logic-level conversion for digital addressing signals of 3 V to 20 V (V DD – V SS = 3 V to 20 V) to switch analog signals to 20 V P-P (V DD – V EE = 20 V) matched switch characteristics, r ON = 5 Ω (typical) for V DD – V EE = 15 V very low quiescent power dissipation under all digital-control input and supply conditions, 0.2 µW (typical) at V DD – V SS = V DD – V EE = 10 V
  • Binary address decoding on chip
  • 5 V, 10 V, and 15 V parametric ratings
  • 100% tested for quiescent current at 20 V
  • Maximum input current of 1 µA at 18 V over full package temperature range, 100 nA at 18 V and 25°C
  • Break-before-make switching eliminates channel overlap

Beschreibung von CD4052B

The CD405xB analog multiplexers and demultiplexers are digitally-controlled analog switches having low ON impedance and very low OFF leakage current. These multiplexer circuits dissipate extremely low quiescent power over the full V DD – V SS and V DD – V EE supply-voltage ranges, independent of the logic state of the control signals.

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren