CD54HC221F

AKTIV

Monostabiler Dual-Multivibrator mit High Speed CMOS-Logik und Reset | J | 16 | -55 to 125

Gleich wie: CD54HC221F.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Military
RoHS No
REACH Affected
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SnPb
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
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
Weitere CD54HC221 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins CDIP (J) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 25 | TUBE

Merkmale von CD54HC221

  • Overriding RESET Terminates Output Pulse
  • Triggering from the Leading or Trailing Edge
  • Q and Q\ Buffered Outputs
  • Separate Resets
  • Wide Range of Output-Pulse Widths
  • Schmitt Trigger on B Inputs
  • Fanout (Over Temperature Range)
    • Standard Outputs . . . . 10 LSTTL Loads
    • Bus Driver Outputs . . . . 15 LSTTL Loads
  • Wide Operating Temperature Range . . . –55°C to 125°C
  • Balanced Propagation Delay and Transition Times
  • Significant Power Reduction Compared to LSTTL Logic ICs
  • HC Types
    • 2V to 6V Operation
    • High Noise Immunity: NIL = 30%, NIH = 30% of VCC at VCC = 5V
  • HCT Types
    • 4.5V to 5.5V Operation
    • Direct LSTTL Input Logic Compatibility, VIL = 0.8V (Max), VIH = 2V (Min)
    • CMOS Input Compatibility, Il 1µA at VOL, VOH

Data sheet acquired from Harris Semiconductor

Beschreibung von CD54HC221

The ’HC221 and CD74HCT221 are dual monostable multivibrators with reset. An external resistor (RX) and an external capacitor (CX) control the timing and the accuracy for the circuit. Adjustment of RX and CX provides a wide range of output pulse widths from the Q and Q\ terminals. Pulse triggering on the B input occurs at a particular voltage level and is not related to the rise and fall time of the trigger pulse.

Once triggered, the outputs are independent of further trigger inputs on A\ and B. The output pulse can be terminated by a LOW level on the Reset (R)\ pin. Trailing Edge triggering (A)\ and leading-edge-triggering (B) inputs are provided for triggering from either edge of the input pulse. On power up, the IC is reset. If either Mono is not used each input (on the unused device) must be terminated either high or low.

The minimum value of external resistance, RX, is typically 500. The minimum value of external capacitance, CX, is 0pF. The calculation for the pulse width is tW = 0.7 RXCX at VCC = 4.5V.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren