CD74ACT257PWR

AKTIV

Vierfache nicht invertierende Multiplexer mit 2 Eingängen und Tri-State-Ausgängen | PW | 16 | -55 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: CD74ACT257PWR.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu | Sn
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von CD74ACT257

  • ’AC257, ’ACT257…………. non-inverting outputs
  • CD74ACT258 ………………. inverting outputs
  • Buffered inputs
  • Typical propagation delay
    • 4.4ns at V CC = 5V, T A = 25°C, C L = 50pF
  • Exceeds 2kV ESD protection MIL-STD-883, method 3015
  • SCR-latchup-resistant CMOS process and circuit design
  • Speed of bipolar FAST™/AS/S with significantly reduced power consumption
  • Balanced Propagation Delays
  • AC types feature 1.5V to 5.5V operation and balanced noise immunity at 30% of the supply
  • ±24mA output drive current
    • Fanout to 15 FAST™ ICs
  • Drives 50Ω transmission lines

Beschreibung von CD74ACT257

The ’AC257, ’ACT257 and CD74ACT258 are quad 2-input multiplexers with three-state outputs that utilize Advanced CMOS Logic technology.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren