CD74ACT280M

OBSOLET

Paritätsgenerator/-prüfer, 9 Bit, gerade/ungerade | D | 14 | -55 to 125

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

CD74ACT280M96 AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere CD74ACT280 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (D) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 50 | TUBE

Merkmale von CD74ACT280

  • Buffered Inputs
  • Typical Propagation Delay
    - 10ns at VCC = 5V, TA = 25°C, CL = 50pF
  • Exceeds 2kV ESD Protection per MIL-STD-883, Method 3015
  • SCR-Latchup-Resistant CMOS Process and Circuit Design
  • Speed of Bipolar FAST™/AS/S with Significantly Reduced Power Consumption
  • Balanced Propagation Delays
  • AC Types Feature 1.5V to 5.5V Operation and Balanced Noise Immunity at 30% of the Supply
  • ±24mA Output Drive Current
    - Fanout to 15 FAST™ ICs
    - Drives 50 Transmission Lines
  • Characterized for operation from –40° to 85°C

FAST™ is a Trademark of Fairchild Semiconductor.

Beschreibung von CD74ACT280

The ’AC280 and ’ACT280 are 9-bit odd/even parity generator/checkers that utilize Advanced CMOS Logic technology. Both even and odd parity outputs are available for checking or generating parity for words up to nine bits long. Even parity is indicated (E output to any input of an additional ’AC280, ’ACT280 parity checker.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

CD74ACT280M96 AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren