CD74FCT273M

OBSOLET

BiCMOS FCT-Schnittstellenlogik Oktal-D-Flip-Flops mit Reset | DW | 20 | 0 to 70

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
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
Weitere CD74FCT273 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (DW) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 25 | TUBE

Merkmale von CD74FCT273

  • BiCMOS Technology With Low Quiescent Power
  • Buffered Inputs
  • Direct Clear Input
  • 48-mA Output Sink Current
  • Output Voltage Swing Limited to 3.7 V
  • Controlled Output Edge Rates
  • Input/Output Isolation From VCC
  • SCR Latch-Up-Resistant BiCMOS Process and Circuit Design
  • Applications Include:
    • Buffer/Storage Registers
    • Shift Registers
    • Pattern Generators
  • Package Options Include Plastic Small-Outline (M) Package and Standard Plastic (E) DIP

Beschreibung von CD74FCT273

The CD74FCT273 is a positive-edge-triggered, D-type flip-flop with a direct clear (CLR\) input. This device uses a small-geometry BiCMOS technology. The output stage is a combination of bipolar and CMOS transistors that limits the output high level to two diode drops below VCC. This resultant lowering of output swing (0 V to 3.7 V) reduces power-bus ringing [a source of electromagnetic interference (EMI)] and minimizes VCC bounce and ground bounce and their effects during simultaneous output switching. The output configuration also enhances switching speed and is capable of sinking 48 mA.

Information at the data (D) inputs meeting the setup time requirements is transferred to the Q outputs on the positive-going edge of the clock (CLK) pulse. Clock triggering occurs at a particular voltage level and is not directly related to the transition time of the positive-going pulse. When CLK is at either the high or low level, the D input has no effect at the output. All eight flip-flops are controlled by a common clock (CLK) and a common reset (CLR\). The outputs are placed in a low state when CLR\ is taken low, independent of the CLK.

The CD74FCT273 is characterized for operation from 0°C to 70°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren