CD74FCT843AM

AKTIV

BiCMOS FCT-Schnittstellenlogik nicht invertierende transparente 9-Bit-Latches mit Tri-State-Ausgängen | DW | 24 | 0 to 70

Gleich wie: CD74FCT843AM.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Weitere CD74FCT843A Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins SOIC (DW) | 24
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 25 | TUBE

Merkmale von CD74FCT843A

  • BiCMOS Technology With Low Quiescent Power
  • Buffered Inputs
  • Noninverted Outputs
  • Input/Output Isolation From VCC
  • Controlled Output Edge Rates
  • 48-mA Output Sink Current
  • Output Voltage Swing Limited to 3.7 V
  • SCR Latch-Up-Resistant BiCMOS Process and Circuit Design
  • Packaged in Plastic Small-Outline Package

Beschreibung von CD74FCT843A

The CD74FCT843A is a 9-bit, bus-interface, D-type latch with 3-state outputs, designed specifically for driving highly capacitive or relatively low-impedance loads. It is particularly suitable for implementing buffer registers, I/O ports, bidirectional bus drivers, and working registers.

The device uses a small-geometry BiCMOS technology. The output stage is a combination of bipolar and CMOS transistors that limits the output high level to two diode drops below VCC. This resultant lowering of output swing (0 V to 3.7 V) reduces power-bus ringing [a source of electromagnetic interference (EMI)] and minimizes VCC bounce and ground bounce and their effects during simultaneous output switching. The output configuration also enhances switching speed and is capable of sinking 48 mA.

The CD74FCT843A outputs are transparent to the inputs when the latch-enable (LE) input is high. The latches are transparent D-type latches. When LE goes low, the data is latched. The output-enable (OE\) input controls the 3-state outputs. When OE\ is high, the outputs are in the high-impedance state. The latch operation is independent of the state of the output enable. This device, having preset (PRE\) and clear (CLR\), are ideal for parity-bus interfacing. When PRE\ is low, the outputs are high if OE\ is low. PRE\ overrides CLR\. When CLR\ is low, the outputs are low if OE\ is low. When CLR\ is high, data can be entered into the latch. The device provides noninverted outputs.

OE\ does not affect the internal operations of the latch. Previously stored data can be retained or new data can be entered while the outputs are in the high-impedance state.

The CD74FCT843A is characterized for operation from 0°C to 70°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren