16-pin (YZF) package image

DAC80508ZCYZFT AKTIV

Echter 16-Bit-, 8-Kanal-SPI-, Spannungsausgangs-DAC mit interner Präzisionsreferenz
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
DAC80508ZCYZFR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNAGCU
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
Gehäuse | Pins DSBGA (YZF) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von DAC80508

  • Performance
    • INL: ±1 LSB Maximum at 16-Bit Resolution
    • TUE: ±0.1% of FSR Maximum
  • Integrated 2.5 V Precision Internal Reference
    • Initial Accuracy: ±5 mV Maximum
    • Low Drift: 2 ppm/°C Typical, DAC80508
  • High Drive Capability: 20 mA with 0.5 V from Supply Rails
  • Flexible Output Configuration
    • User Selectable Gain: 2, 1 or ½
    • Reset to Zero Scale or Midscale
    • Clear Output Function: DACx0508C
  • Wide Operating Range
    • Power Supply: 2.7 V to 5.5 V
    • Temperature Range: –40˚C to 125˚C
  • 50 MHz SPI Compatible Serial Interface
    • 1.7 V to 5.5 V Operation
    • Daisy Chain Operation
    • CRC Error Check
  • Low Power: 0.6 mA/Channel at 5.5 V
  • Small Packages:
    • 3 mm × 3 mm, 16-Pin WQFN
    • 2.4 mm x 2.4 mm, 16-Pin DSBGA

Beschreibung von DAC80508

The DACx0508 is a pin-compatible family of low power, eight-channel, buffered voltage-output, digital-to-analog converters (DACs) with 16-, 14- and 12-bit resolution. The DACx0508 includes a 2.5-V, 5-ppm/°C internal reference, eliminating the need for an external precision reference in most applications. A user selectable gain configuration provides full-scale output voltages of 1.25 V (gain = ½), 2.5 V (gain = 1) or 5 V (gain = 2). The device operates from a single 2.7-V to 5.5-V supply, is specified monotonic and provides high linearity of ±1 LSB INL.

Communication to the DACx0508 is performed through a serial interface that operates at clock rates up to 50 MHz. The VIO pin enables serial interface operation from 1.7 V to 5.5 V. The DACx0508 flexible interface enables operation with a wide range of industry-standard microprocessors and microcontrollers.

The DACx0508 incorporates a power-on-reset circuit that powers up and maintains the DAC outputs at either zero scale or midscale until a valid code is written to the device. The device consumes low current of 0.6 mA/channel at 5.5 V, making it suitable for battery-operated equipment. A per-channel power-down feature reduces the device current consumption to 15 µA.

The DACx0508 is characterized for operation over the temperature range of –40°C to 125°C and is available in small packages.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DAC80508ZCYZFR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren