32-pin (RHB) package image

DAC81402RHBT AKTIV

Vierkanaliger 16-Bit-DAC mit Hochspannungsausgang und präziser interner Referenz
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
DAC81402RHBR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAUAG
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins VQFN (RHB) | 32
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von DAC81402

  • Performance:
    • Specified monotonic at 16-bit resolution
    • INL: ±1 LSB maximum at 16-bit resolution
    • TUE: ±0.05% FSR, maximum
  • Integrated output buffer
    • Full-scale output voltage: ±5 V, ±10 V, ±20 V, 5 V, 10 V, 20 V, 40 V
    • High drive capability: ±15 mA
    • Per channel sense pins
  • Integrated 2.5-V precision reference
    • Initial accuracy: ±2.5 mV, maximum
    • Low drift: 10 ppm/°C, maximum
  • Reliability features:
    • CRC error check
    • Short-circuit limit
    • Fault pin
  • 50-MHz, SPI-compatible serial interface
    • 4-wire mode, 1.7-V to 5.5-V operation
    • Readback and daisy-chain operations
  • Temperature range: –40°C to +125°C
  • Package: 5-mm × 5-mm, 32-pin QFN

Beschreibung von DAC81402

The 16-bit DAC81402 and 12-bit DAC61402 (DACx1402) are pin-compatible, dual-channel, buffered, high-voltage-output, digital-to-analog converters (DACs). These devices include a low-drift, 2.5-V internal reference that eliminates the need for an external precision reference in most applications. The devices are specified monotonic and provide high linearity of ±1 LSB INL. Additionally, the devices implement per channel sense pins that eliminate IR drops and sense up to ±12 V of ground bounce.

A user-selectable output configuration enables full-scale bipolar output voltages of ±20 V, ±10 V, and ±5 V; and full-scale unipolar output voltages of 40 V, 20 V, 10 V and 5 V. The full-scale output range for each DAC channel is independently programmable. The integrated DAC output buffers can sink or source up to 15 mA, thus limiting the need for additional operational amplifiers.

The DACx1402 incorporate a power-on-reset circuit that connects the DAC outputs to ground at power up. The outputs remain in this mode until the device is properly configured for operation. The devices include additional reliability features such as a CRC error check, short-circuit protection, and a thermal alarm.

Communication to the devices is performed through a 4-wire serial interface that supports operation from 1.7 V to 5.5 V.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DAC81402RHBR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren