8-pin (DGK) package image

DAC8551IDGKT AKTIV

Digital-Analog-Wandler mit Spannungsausgang, 16 Bit, minimaler Störimpuls

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: DAC8551IDGKTG4 Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
open-in-new Alternativen anzeigen

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DAC8551IDGKR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins VSSOP (DGK) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 105
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von DAC8551

  • Relative Accuracy: 8LSB
  • Glitch Energy: 0.1 nV-s
  • MicroPower Operation: 140 µA at 2.7 V
  • Power-On Reset to Zero
  • Power Supply: 2.7 V to 5.5 V
  • 16-Bit Monotonic
  • Settling Time: 10 µs to ±0.003% FSR
  • Low-Power Serial Interface with
    Schmitt-Triggered Inputs
  • On-Chip Output Buffer Amplifier with
    Rail-to-Rail Operation
  • Power-Down Capability
  • Binary Input
  • SYNC Interrupt Facility
  • Drop-In Compatible With DAC85x1
    and DAC8550 (2’s Complement Input)

Beschreibung von DAC8551

The DAC8551 is a small, low-power, voltage output, 16-bit digital-to-analog converter (DAC). It is monotonic, provides good linearity, and minimizes undesired code-to-code transient voltages. The DAC8551 uses a versatile 3-wire serial interface that operates at clock rates to 30 MHz and is compatible with standard SPI™, QSPI™, Microwire™, and digital signal processor (DSP) interfaces.

The DAC8551 requires an external reference voltage to set its output range. The DAC8551 incorporates a power-on-reset circuit that ensures the DAC output powers up at 0 V and remains there until a valid write takes place to the device. The DAC8551 contains a power-down feature, accessed over the serial interface, that reduces the current consumption of the device to 200 nA at 5 V.

The low-power consumption of this device in normal operation makes it ideally suited for portable, battery-operated equipment. The power consumption is 0.38 mW at 2.7 V, reducing to less than 1 µW in power‑down mode.

For additional flexibilty, see the DAC8550 (SLAS476), a 2’s complement-input counterpart to the DAC8551.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DAC8551IDGKR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren