8-pin (DGK) package image

DAC8560IADGKT AKTIV

Energieeffizienter 16-Bit-DAC mit Spannungsausgang, 1 Kanal, mit minimalem Störimpuls, 2,5 V, mit Re
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
DAC8560IADGKR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins VSSOP (DGK) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 105
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von DAC8560

  • Relative Accuracy: 4 LSB
  • Glitch Energy: 0.15 nV-s
  • MicroPower Operation: 510 µA at 2.7 V
  • Internal Reference:
    • 2.5-V Reference Voltage (Enabled by Default)
    • 0.02% Initial Accuracy
    • 2-ppm/°C Temperature Drift (Typical)
    • 5-ppm/°C Temperature Drift (Maximum)
    • 20-mA Sink/Source Capability
  • Power-On Reset to Zero
  • Power Supply: 2.7 V to 5.5 V
  • 16-Bit Monotonic Over Temperature Range
  • Settling Time: 10 µs to ±0.003% FSR
  • Low-Power Serial Interface With Schmitt-Triggered Inputs
  • On-Chip Output Buffer Amplifier With Rail-to-Rail Operation
  • Power-Down Capability
  • Drop-In Compatible With DAC8531/01 and DAC8550 /51
  • Temperature Range: –40°C to +105°C
  • Available in a Tiny 8-Pin VSSOP Package

Beschreibung von DAC8560

The DAC8560 is a low-power, voltage output, 16-bit digital-to-analog converter (DAC). The DAC8560 includes a 2.5-V, 2-ppm/°C internal reference (enabled by default), giving a full-scale output voltage range of 0 V to 2.5 V. The internal reference has an initial accuracy of 0.02% and can source up to 20 mA at the VREF pin. The device is monotonic, provides very good linearity, and minimizes undesired code-to-code transient voltages (glitch). The DAC8560 uses a versatile 3-wire serial interface that operates at clock rates up to 30 MHz. It is compatible with standard SPI, QSPI, Microwire, and digital-signal-processor (DSP) interfaces.

The DAC8560 incorporates a power-on-reset (POR) circuit that ensures the DAC output powers up at zero scale and remains there until a valid code is written to the device. The DAC8560 contains a power-down feature, accessed over the serial interface, that reduces the current consumption of the device to 1.2 µA at 5 V.

The low-power consumption, internal reference, and small footprint make this device ideal for portable, battery-operated equipment. The power consumption is 2.6 mW at 5 V, reducing to 6 µW in power-down mode.

The DAC8560 is available in an 8-pin VSSOP package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DAC8560IADGKR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.500 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren