14-pin (RGY) package image

DAC8832IRGYT AKTIV

16-Bit-Digital-Analog-Wandler mit extrem geringem Stromverbrauch und Spannungsausgang
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
DAC8832IRGYR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins VQFN (RGY) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von DAC8832

  • 16-Bit Resolution
  • 2.7 V to 5.5 V Single-Supply Operation
  • Very Low Power: 15 µW for 3 V Power
  • High Accuracy, INL: 1 LSB
  • Low Noise: 18n V/Hz
  • Fast Settling: 1.0 µS
  • Fast SPI™ Interface, up to 50 MHz
  • Reset to Mid-Code
  • Schmitt-Trigger Inputs for Direct Optocoupler Interface
  • APPLICATIONS
    • Portable Equipment
    • Automatic Test Equipment
    • Industrial Process Control
    • Data Acquisition Systems
    • Optical Networking

SPI, QSPI are trademarks of Motorola, Inc.
Microwire is a trademark of National Semiconductor Corp.
All other trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von DAC8832

The DAC8832 is a single, 16-bit, serial-input, voltage-output digital-to-analog converter (DAC) operating from a single 3 V to 5 V power supply. The DAC8832 provides excellent linearity (1 LSB INL), low glitch, low noise, and fast settling (1.0 µS to 1/2 LSB of full-scale output) over the specified temperature range of -40°C to +85°C. The output is unbuffered, which reduces the power consumption and the error introduced by the buffer.

This device features a standard high-speed (clock up to 50MHz), 3 V or 5 V SPI serial interface to communicate with a DSP or microprocessor.

The DAC8832 provides unipolar or bipolar output (±VREF) when working with an external buffer, and is reset to mid-code after power-up. For optimum performance, a set of Kelvin connections to the external reference and the analog ground input are provided.

The DAC8832 is available in a QFN-14 package, and is pin-to-pin compatible with the DAC8831IRGY, which is reset to zero code after power-up.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DAC8832IRGYR AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren