100-pin (ZAW) package image

DDC264CZAWR AKTIV

Analog-Digital-Wandler mit 64 Kanälen und Stromeingang

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DDC264CZAW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 168 | JEDEC TRAY (10+1)
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNAGCU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins NFBGA (ZAW) | 100
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R

Merkmale von DDC264

  • Single-Chip Solution to Directly Measure 64 Low-Level Currents
  • Proven High-Precision, True Integrating Architecture With 100% Charge Collection
  • Easy Upgrade for Existing DDC Family Applications
  • Very Low Power: 3 mW/channel
  • Extremely Linear: INL = ±0.025% of Reading ±1 ppm of FSR
  • Low Noise: 6.3 ppm of FSR
  • Adjustable Full-Scale Range
  • Adjustable Speed
    • Data Rates up to 6 kSPS With 20-bit Performance
    • Integration Times as low as 160 µs
  • Daisy-Chainable Serial Interface
  • In-Package Bypass Capacitors Simplify PCB Design
  • APPLICATIONS
    • CT Scanner DAS
    • Photodiode Sensors
    • X-Ray Detection Systems

All other trademarks are the property of their respective owners

Beschreibung von DDC264

The DDC264 is a 20-bit, 64-channel, current-input analog-to-digital (A/D) converter. It combines both current-to-voltage and A/D conversion so that 64 separate low-level current output devices, such as photodiodes, can be directly connected to its inputs and digitized.

For each of the 64 inputs, the DDC264 uses the proven dual switched integrator front-end. This configuration allows for continuous current integration: while one integrator is being digitized by the onboard A/D converter, the other is integrating the input current. This architecture provides both a very stable offset and a loss-less collection of the input current. Adjustable integration times range from 160 µs to 1 s, allowing currents from fAs to µAs to be continuously measured with outstanding precision.

The DDC264 has a serial interface designed for daisy-chaining in multi-device systems. Simply connect the output of one device to the input of the next to create the chain. Common clocking feeds all the devices in the chain so that the digital overhead in a multi-DDC264 system is minimal.

The DDC264 uses a 5-V analog supply and a 2.7-V to 3.6-V digital supply. Bypass capacitors within the DDC264 package help minimize the external component requirements. Operating over the temperature range of 0°C to 70°C, the DDC264 100-pin NFBGA package is offered in two versions: the DDC264C for low-power applications, and the DDC264CK when higher speeds are required.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

DDC264CZAW AKTIV
Gehäusemenge | Träger 168 | JEDEC TRAY (10+1)
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren