DLPC910ZYR

AKTIV

DLP®-Controller für digitale Mikrospiegelbausteine (DMDs) DLP6500 und DLP9000 | ZYR | 676 | 0 to 85

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
REACH Affected
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-4-250C-72 HRS
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
Gehäuse | Pins FCBGA (ZYR) | 676
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 85
Gehäusemenge | Träger 1 | LARGE T&R

Merkmale von DLPC910

  • Operates the following DLP DMD Chips
    • DLP9000X DMD
    • DLP9000XUV DMD
    • DLP6500 DMD
  • User-selectable input clock rate
    • 400 MHz or 480 MHz with the DLP9000X and DLP9000XUV
    • 400 MHz with the DLP6500
  • Continuous streaming input data
    • Up to 61 gigabits per second with the DLP9000X and DLP9000XUV
    • Up to 24 gigabits per second with the DLP6500
  • Enables high-speed pattern rates
    • Up to 15 kHz binary patterns per second with the DLP9000X and DLP9000XUV
    • Up to 11.5 kHz binary patterns per second with the DLP6500
  • 8-Bit gray scale pattern rates
    • Up to 1.8 kHz with the DLP9000X and DLP9000XUV with modulated illumination
    • Up to 1.4 kHz with the DLP6500 with modulated illumination
  • 64-Bit 2x LVDS data bus interface
  • Random DMD row addressing and Load4 loading
  • Compatible with a variety of user-defined application processors or FPGAs
  • I2C interface for control and status queries

Beschreibung von DLPC910

The DLPC910 is a digital controller for three DMDs: the DLP9000X, DLP9000XUV, and DLP6500. The DLPC910 provides customers a high-speed data and control interface for the DMD to enable binary pattern rates up to 15 kHz with the DLP9000X/DLP9000XUV DMDs, and 11.5 kHz with the DLP6500 DMD. These fast pattern rates set DLP technology apart from other spatial light modulators and offer customers a strategic advantage for equipment needing fast, accurate, and programmable light steering capability. The DLPC910 provides the required mirror clocking pulses and timing information to the DMD. The unique capability and value offered by the DLPC910 device makes it well suited to support a wide variety of lithography, industrial, and advanced display applications.

In DLP-based electronics solutions, image data is 100% digital from the DLPC910 input port to the projected image. The image stays in digital form and is never converted into an analog signal. The DLPC910 processes the digital input image and converts the data into a format needed by the DMD for proper display. The DMD then steers the light to the location determined by the pixel data loaded into the DMD.

For complete electrical and mechanical specifications of the DLPC910, see the Virtex-5 product specification at www.xilinx.com.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren