ESD862DBZR

AKTIV

Bidirektionale Zweikanal-ESD-Schutzdiode, 36 V | DBZ | 3 | -55 to 150

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: ESD862DBZR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins SOT-23 (DBZ) | 3
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 150
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von ESD862

  • Working voltage 36V
  • Low leakage current 50nA (maximum)
  • IEC 61000-4-2 ESD protection:
    • ±25kV contact, ±25kV air (ESD852 SOT-23)
    • ±20kV contact, ±20kV air (ESD852 DFN1110-3)
    • ±18kV contact, ±18kV air (ESD862)
  • IEC 61000-4-5 (8/20µs) Protection:
    • 4.3A (ESD852 SOT-23)
    • 3.8A (ESD852 DFN1110-3)
    • 3.1A (ESD862)
  • Bidirectional ESD protection
  • Low I/O capacitance:
    • 2.8pF typical (ESD852 SOT-23)
    • 3.0pF typical (ESD852 DFN1110-3)
    • 2.6pF typical (ESD862)
  • Leaded packages used for automatic optical inspection (AOI)

Beschreibung von ESD862

The ESD8x2 devices are bidirectional ESD protection diodes for USB power delivery (USB-PD) and industrial interfaces. The devices are rated to dissipate ESD that meets or exceeds the maximum level specified in the IEC 61000-4-2 standard (±25kV contact and airgap, ±20kV contact and airgap, or ±18kV contact and airgap). The low dynamic resistance and low clamping voltage enables system level protection against transient events. This protection is key because industrial systems require a high level of robustness and reliability.

These devices feature a low IO capacitance per channel and a pin-out to suit two IO lines from damage caused by electrostatic discharge (ESD) and other transients. The IPP = 4.3A (8/20µs surge waveform) capability of the ESD852 makes it an excellent choice for protecting USB VBUS against transient surge events as well as industrial I/O lines. Additionally, the 2.8pF or 2.6pF line capacitance of the ESD8x2 are an excellent choice for protecting the slower speed signals for USB power delivery and IO signals for industrial applications.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren