FDC2114RGHT

OBSOLET

4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit | RGH | 16 | -40 to 125

OBSOLET Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available
FDC2114RGHT wird nicht mehr produziert
open-in-new Alternativen vergleichen

Drop-In-Ersatz mit gegenüber dem verglichenen Baustein verbesserter Funktionalität.

FDC2114RGHR AKTIV 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 12 Bit | RGH | 16 | -40 to 125 Replacement

Ähnliche Funktionalität wie der verglichene Baustein.

FDC1004DSCJ AKTIV 4-kanaliger Kapazitäts-Digital-Wandler, 16 Bit, mit aktivem Abschirmungstreiber für den EMV-Schutz | DSC | 10 | -40 to 125

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

FDC2114RGHR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 4.500 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
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
Weitere FDC2114 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins WQFN (RGH) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von FDC2114

  • EMI-resistant architecture
  • Maximum output rates (one active channel):
    • 13.3kSPS (FDC2112, FDC2114)
    • 4.08kSPS (FDC2212, FDC2214)
  • Maximum input capacitance: 250nF (at 10kHz with 1mH inductor)
  • Sensor excitation frequency: 10kHz to 10MHz
  • Number of channels: 2, 4
  • Resolution: up to 28 bits
  • System noise floor: 0.3fF at 100SPS
  • Supply voltage: 2.7V to 3.6V
  • Power consumption: active: 2.1mA
  • Low-power sleep mode: 35µA
  • Shutdown: 200nA
  • Interface: I2C
  • Temperature range: –40°C to +125°C

Beschreibung von FDC2114

Capacitive sensing is a low-power, high-resolution contactless sensing technique that can be applied to a variety of applications ranging from proximity detection and gesture recognition to remote liquid level sensing. The sensor in a capacitive sensing system is any metal or conductor, allowing for a highly flexible system design.

The main challenge limiting sensitivity in capacitive sensing applications is noise susceptibility of the sensors. With the FDC2x1x resonant sensing architecture, performance can be maintained even in the presence of fluorescent light.

The FDC2x1x is a multi-channel family of high-resolution, high-speed capacitance-to-digital converters for implementing capacitive sensing solutions. The devices employ an innovative narrow-band based architecture to offer high rejection of out of band noise while providing high resolution at high speed. The devices support a wide excitation frequency range, offering flexibility in system design. A wide frequency range is especially useful for reliable sensing of conductive liquids such as detergent, soap, and ink.

The FDC221x is optimized for high resolution, up to 28 bits, while the FDC211x offers a fast sample rate of up to 13.3kSPS for easy implementation of applications that use fast moving targets. The large maximum input capacitance of 250nF allows for the use of remote sensors, as well as for tracking environmental changes over time such as temperature and humidity.

The FDC2x1x family targets proximity sensing and liquid level sensing applications for any type of liquids. For non-conductive liquid level sensing applications in the presence of interferences such as human hands, the FDC1004 is recommended and features integrated active shield drivers.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

FDC2114RGHR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 4.500 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren