HD3SS2521RHUT

VORSCHAU

DockPort-Controller und -Schalter | RHU | 56 | 0 to 70

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

HD3SS2521RHUR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
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
Gehäuse | Pins WQFN (RHU) | 56
Betriebstemperaturbereich (°C) 0 to 70
Gehäusemenge | Träger 250 | null

Merkmale von HD3SS2521

  • Ideal for DockPort Applications
    • Bi-Directional 2:1 Switch for USB 2.0 (HS/FS/LS) and HPD Signals
    • Bi-Directional 2:1 Switch for SuperSpeed USB and DisplayPort Signals
    • Integrated DockPort Controller Manages DockPort Detection,
      Signal Switching and Power Switching
  • Supports Host- and Dock-side Applications
  • VCC Operating Range 3.3V ± 10%
  • SuperSpeed USB I/O Supports Common Mode Voltage from 0V to 2.2V
  • USB 2.0 I/O Supports Signal Up to 3.6V
  • Wide –3dB Differential BW on High-bandwidth Path of over 6 GHz
  • Excellent High-bandwidth Path Dynamic Characteristics on (at 2.5GHz)
    • Crosstalk = –39dB
    • Isolation = –22dB
    • Insertion Loss = –1.2dB
    • Return Loss = 12 dB
    • Max Bit-Bit Skew = 8 ps
  • 5mm x11mm, 56-Pin WQFN Package (RHU)
  • ESD
    • HBM: 2000V
    • CDM: 500V

Beschreibung von HD3SS2521

The HD3SS2521 is an integrated DockPort switch solution. It provides independent 2:1 passive switching for the SuperSpeed USB and Display Port signals as well as for the USB 2.0 (HS/FS/LS) and I2C necessary to support DockPort applications. In addition, a firmware upgradable integrated DockPort controller is provided to manage host and dock side DockPort detection, signal switch and power configuration.

The HD3SS2521 is offered in 56-pin WQFN package and is specified to operate from a single supply voltage of 3.3V over the temperature range of 0°C to 70°C .

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

HD3SS2521RHUR AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R
Bestand
Nicht vorrätig
Not available
Menge | Preis 1ku | — — — +
Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren