16-pin (DW) package image

ISO7330CQDWRQ1 AKTIV

Energieeffizienter Dreikanal-Digitalisolator mit 3/0, 25 Mbit/s, für die Automobilindustrie

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ISO7330CQDWQ1 AKTIV
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins SOIC (DW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von ISO7330-Q1

  • Signaling Rate: 25 Mbps
  • Integrated Noise Filter on the Inputs
  • Default Output and Options
  • Low Power Consumption: Typical ICC per Channel at 1 Mbps:
    • ISO7330: 1 mA (5-V Supplies),
      0.8 mA (3.3-V Supplies)
    • ISO7331: 1.4 mA (5-V Supplies),
      1 mA (3.3-V Supplies)
  • Low Propagation Delay: 32 ns
    Typical (5-V Supplies)
  • Operates from 3.3 V and 5-V Supplies
  • 3.3-V and 5-V Level Translation
  • 70-kV/μs Transient Immunity,
    Typical (5-V Supplies)
  • Robust Electromagnetic Compatibility (EMC)
    • System-level ESD, EFT, and Surge Immunity
    • Low Emissions
  • Wide Body SOIC-16 Package
  • Isolation Barrier Life: > 25 Years
  • Safety and Regulatory Approvals:
    • 4242-VPK Isolation per DIN V VDE V 0884-10 and DIN EN 61010-1
    • 3000-VRMS Isolation for 1 minute per UL 1577
    • CSA Component Acceptance Notice 5A, IEC 60950-1 and IEC 61010-1 End Equipment Standards
    • CQC Certification per GB4943.1-2011

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von ISO7330-Q1

The ISO733x family of devices provides galvanic isolation up to 3000 VRMS for 1 minute per UL 1577 and 4242 VPK per VDE V 0884-10. These devices have three isolated channels comprised of logic input and output buffers separated by a silicon dioxide (SiO2) insulation barrier.

The ISO7330 has all three channels in the same direction while ISO7331 has two channels in forward and one channel in reverse direction. See the section for further details.

Used in conjunction with isolated power supplies, these devices prevent noise currents on a data bus or other circuits from entering the local ground and interfering with or damaging sensitive circuitry. The ISO733x family of devices has integrated noise filter for harsh industrial environment where short noise pulses may be present at the device input pins. The ISO733x family of devices has TTL input thresholds and operates from 3-V to 5.5-V supply levels. Through innovative chip design and layout techniques, electromagnetic compatibility of the ISO733x family of devices has been significantly enhanced to enable system-level ESD, EFT, Surge and Emissions compliance.

For all available packages, see the orderable addendum at the end of the datasheet.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

ISO7330CQDWQ1 AKTIV
Gehäusemenge | Träger 40 | TUBE
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren