4-pin (YZR) package image

LMV226TL/NOPB AKTIV

HF-Leistungsdetektoren für CDMA und WCDMA in Mikro-SMD

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMV226TLX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SNAGCU
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
Gehäuse | Pins DSBGA (YZR) | 4
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von LMV226

  • 30 dB Linear in dB Power Detection Range
  • Output Voltage Range 0.2 to 2V
  • Logic Low Shutdown
  • Multi-Band Operation from 450 MHz to 2000 MHz
  • Accurate Temperature Compensation
  • Packages:
    • DSBGA Thin 1.0 mm x 1.0 mm x 0.6 mm
    • DSBGA Ultra Thin 1.0 mm x 1.0 mm x 0.35 mm
    • WSON 2.2 mm x 2.5 mm x 0.8 mm(LMV225 and LMV228)

All trademarks are the property of their respective owners.

Beschreibung von LMV226

The LMV225/LMV226/LMV228 are 30 dB RF power detectors intended for use in CDMA and WCDMA applications. The device has an RF frequency range from 450 MHz to 2 GHz. It provides an accurate temperature and supply compensated output voltage that relates linearly to the RF input power in dBm. The circuit operates with a single supply from 2.7V to 5.5V. The LMV225/LMV226/LMV228 have an integrated filter for low-ripple average power detection of CDMA signals with 30 dB dynamic range. Additional filtering can be applied using a single external capacitor.

The LMV225 has an RF power detection range from –30 dBm to 0 dBm and is ideally suited for direct use in combination with resistive taps. The LMV226/LMV228 have a detection range from –15 dBm to 15 dBm and are intended for use in combination with a directional coupler. The LMV226 is equipped with a buffered output which makes it suitable for GSM, EDGE, GPRS and TDMA applications.

The device is active for Enable = HI, otherwise it is in a low power consumption shutdown mode. During shutdown the output will be LOW. The output voltage ranges from 0.2V to 2V and can be scaled down to meet ADC input range requirements.

The LMV225/LMV226/LMV228 power detectors are offered in the thin 1.0 mm x 1.0 mm x 0.6 mm DSBGA package and the ultra thin 1.0 mm x 1.0 mm x 0.35 mm DSBGA package. The LMV225 and the LMV228 are also offered in the 2.2 mm x 2.5 mm x 0.8 mm WSON package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMV226TLX/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren