36-pin (NJK) package image

LMX2541SQE3320E/NOPB AKTIV

Extrem rauscharme PLLatinum-Frequenz-Synthesizer mit integriertem VCO

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMX2541SQ3320E/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SN
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
  • US ECCN: 5A991G

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins WQFN (NJK) | 36
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R

Merkmale von LMX2541

  • Multiple Frequency Options Available
    (See Device Comparison Table)
  • Frequencies from 31.6 MHz to 4000 MHz
  • Very Low RMS Noise and Spurs
  • –225 dBc/Hz Normalized PLL Phase Noise
  • Integrated RMS Noise (100 Hz – 20 MHz)
    • 2 mRad (100 Hz – 20 MHz) at 2.1 GHz
    • 3.5 mRad (100 Hz - 20 MHz) at 3.5 GHz
  • Ultra Low-Noise Integrated VCO
  • External VCO Option (Internal VCO Bypassed)
  • VCO Frequency Divider 1 to 63 (all values)
  • Programmable Output Power
  • Up to 104-MHz Phase Detector Frequency
  • Integrated Low-Noise LDOs
  • Programmable Charge Pump Output
  • Partially Integrated Loop Filter
  • Digital Frequency Shift Keying (FSK) Modulation Pin
  • Integrated Reference Crystal Oscillator Circuit
  • Hardware and Software Power Down
  • FastLock Mode and VCO-Based Cycle Slip Reduction
  • Analog and Digital Lock Detect
  • 1.6-V Logic Compatibility

Beschreibung von LMX2541

The LMX2541 is an ultra low-noise frequency synthesizer which integrates a high performance delta-sigma fractional N PLL, a VCO with fully integrated tank circuit, and an optional frequency divider. The PLL offers an unprecedented normalized noise floor of -225 dBc/Hz and can be operated with up to 104 MHz of phase-detector rate (comparison frequency) in both integer and fractional modes. The PLL can also be configured to work with an external VCO.

The LMX2541 integrates several low-noise, high precision LDOs and output driver matching network to provide higher supply noise immunity and more consistent performance, while reducing the number of external components. When combined with a high quality reference oscillator, the LMX2541 generates a very stable, ultra low-noise signal.

The LMX2541 is offered in a family of 6 devices with varying VCO frequency range from 1990 MHz up to 4 GHz. Using a flexible divider, the LMX2541 can generate frequencies as low as 31.6 MHz.

The LMX2541 is a monolithic integrated circuit, fabricated in a proprietary BiCMOS process. Device programming is facilitated using a three-wire MICROWIRE interface that can operate down to 1.6 volts. Supply voltage ranges from 3.15 V to 3.45 V. The LMX2541 is available in a 36-pin 6-mm × 6-mm × 0.8-mm WQFN Package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

LMX2541SQ3320E/NOPB AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 1.000 | LARGE T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren