LSF0101DRYR

AKTIV

Bidirektionale Einfach/Zweifach-Spannungspegelumsetzung für mehrere Spannungen | DRY | 6 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: LSF0101DRYR.A, LSF0101DRYR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins USON (DRY) | 6
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 5.000 | LARGE T&R

Merkmale von LSF0101

  • Provides bidirectional voltage translation with no direction pin
  • Supports up to 100-MHz up translation and greater than 100-MHz down translation at ≤ 30 pF capacitive load and up To 40-MHz up or down translation at 50 pF capacitive load
  • Allows bidirectional voltage-level translation between
    • 0.95 V ↔ 1.8/2.5/3.3/5 V
    • 1.2 V ↔ 1.8/2.5/3.3/5 V
    • 1.8 V ↔ 2.5/3.3/5 V
    • 2.5 V ↔ 3.3/5 V
    • 3.3 V ↔ 5 V
  • Low standby current
  • 5-V tolerance I/O port to support TTL
  • Low R ON provides less signal distortion
  • High-impedance I/O pins for EN = Low
  • Flow-through pinout for easy PCB trace routing
  • Latch-up performance >100 mA per JESD 17
  • –40°C to 125°C operating temperature range

Beschreibung von LSF0101

The LSF family of devices supports bidirectional voltage translation without the need for DIR pin which minimizes system effort (for PMBus, I 2C, SMBus, and so forth). The LSF family of devices supports up to 100-MHz up translation and greater than 100-MHz down translation at ≤ 30 pF capacitive load and up to 40-MHz up or down translation at 50 pF capacitive load which allows the LSF family to support more consumer or telecom interfaces (MDIO or SDIO).

LSF family supports 5-V tolerance on I/O port which makes it compatible with TTL levels in industrial and telecom applications. The LSF family is able to set up different voltage translation levels which makes it very flexible.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren