LSF0204DPWR

AKTIV

Bidirektionaler 4-Bit-Mehrfach-Spannungspegelumsetzer für Open-Drain- und Push-Pull-Schaltungen | PW | 14 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: LSF0204DPWR.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls Sn
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-1-260C-UNLIM
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
Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von LSF0204D

  • Provides bidirectional voltage translation with no direction terminal
  • Supports up to 100-MHz up translation and greater than 100-MHz down translation at ≤ 30-pF capacitor load and up to 40-MHz up/down translation at 50-pF capacitor load
  • Supports Ioff, partial power-down mode (refer to Feature Description)
  • Allows bidirectional voltage level translation between
    • 0.8 V ↔ 1.8, 2.5, 3.3, 5 V
    • 1.2 V ↔ 1.8, 2.5, 3.3, 5 V
    • 1.8 V ↔ 2.5, 3.3, 5 V
    • 2.5 V ↔ 3.3, 5 V
    • 3.3 V ↔ 5 V
  • Low standby current
  • 5 V Tolerance I/O port to support TTL
  • Low Ron provides less signal distortion
  • High-impedance I/O terminals for EN = Low
  • Flow-through pinout for easy PCB trace routing
  • Latch-up performance exceeds 100 mA per JESD17
  • –40°C to 125°C operating temperature range
  • ESD performance tested per JESD 22
    • 2000-V human-body model (A114-B, Class II)
    • 200-V machine model (A115-A)
    • 1000-V charged-device model (C101)

Beschreibung von LSF0204D

The LSF family consists of bidirectional voltage level translators that operate from 0.8 V to 4.5 V (Vref_A) and 1.8 V to 5.5 V (Vref_B). This range allows for bidirectional voltage translations between 0.8 V and 5.0 V without the need for a direction terminal in open-drain or push-pull applications. The LSF family supports level translation applications with transmission speeds greater than 100 MHz for open-drain systems that utilize a 15-pF capacitance and 165-Ω pull-up resistor.

When the An or Bn port is LOW, the switch is in the ON-state and a low resistance connection exists between the An and Bn ports. The low Ron of the switch allows connections to be made with minimal propagation delay and signal distortion. The voltage on the A or B side will be limited to Vref_A and can be pulled up to any level between Vref_A and 5 V. This functionality allows a seamless translation between higher and lower voltages selected by the user without the need for directional control.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren