MUX507IPWRG4

AKTIV

Analoger Präzisionsmultiplexer 1 pA Einschaltverlust, 36 V, 8:1, 2 Kanäle | PW | 28 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: MUX507IPWRG4.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-3-260C-168 HR
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
Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 28
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von MUX507

  • Low On-Capacitance
    • MUX506: 13.5 pF
    • MUX507: 8.7 pF
  • Low Input Leakage: 1 pA
  • Low Charge Injection: 0.31 pC
  • Rail-to-Rail Operation
  • Wide Supply Range: ±5 V to ±18 V, 10 V to 36 V
  • Low On-Resistance: 125 Ω
  • Transition Time: 97 ns
  • Break-Before-Make Switching Action
  • EN Pin Connectable to VDD
  • Logic Levels: 2 V to VDD
  • Low Supply Current: 45 µA
  • ESD Protection HBM: 2000 V
  • Industry-Standard TSSOP/ SOIC Package

Beschreibung von MUX507

The MUX506 and MUX507 (MUX50x) are modern complementary metal-oxide semiconductor (CMOS) precision analog multiplexers (muxes). The MUX506 offers 16:1 single-ended channels, whereas the MUX507 offers differential 8:1 or dual 8:1 single-ended channels. The MUX506 and MUX507 work equally well with either dual supplies (±5 V to ±18 V) or a single supply (10 V to 36 V). These devices also perform well with symmetric supplies (such as VDD = 12 V, VSS = –12 V), and unsymmetric supplies (such as VDD = 12 V, VSS = –5 V). All digital inputs have transistor-transistor logic (TTL) compatible thresholds, providing both TTL and CMOS logic compatibility when operating in the valid supply voltage range.

The MUX507 and MUX507 have very low on- and off-leakage currents, allowing these multiplexers to switch signals from high input impedance sources with minimal error. A low supply current of 45 µA enables use in power-sensitive applications.

 

 

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren