MUX508IPWRG4

AKTIV

9,4-pF Durchgangskapazität, 36 V, 8:1, 1-Kanal-Analogmultiplexer | PW | 16 | -40 to 125

AKTIV Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gleich wie: MUX508IPWRG4.B Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Yes
REACH Yes
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NiPdAu
MSL-Rating/Spitzenrückfluss Level-2-260C-1 YEAR
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
Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 16
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von MUX508

  • Low On-Capacitance
    • MUX508: 9.4 pF
    • MUX509: 6.7 pF
  • Low Input Leakage: 10 pA
  • Low Charge Injection: 0.3 pC
  • Rail-to-Rail Operation
  • Wide Supply Range: ±5 V to ±18 V, 10 V to 36 V
  • Low On-Resistance: 125 Ω
  • Transition Time: 92 ns
  • Break-Before-Make Switching Action
  • EN Pin Connectable to VDD
  • Logic Levels: 2 V to VDD
  • Low Supply Current: 45 µA
  • ESD Protection HBM: 2000 V
  • Industry-Standard TSSOP and SOIC Packages

Beschreibung von MUX508

The MUX508 and MUX509 (MUX50x) are modern, complementary metal-oxide semiconductor (CMOS), analog multiplexers (muxes). The MUX508 offers 8:1 single-ended channels, whereas the MUX509 offers differential 4:1 or dual 4:1 single-ended channels. The MUX508 and MUX509 work equally well with either dual supplies (±5 V to ±18 V) or a single supply (10 V to 36 V). They also perform well with symmetric supplies (such as VDD = 12 V, VSS = –12 V), and unsymmetric supplies (such as VDD = 12 V, VSS = –5 V). All digital inputs have TTL-logic compatible thresholds, ensuring both TTL and CMOS logic compatibility when operating in the valid supply voltage range.

The MUX508 and MUX509 have very low on and off leakage currents, allowing these multiplexers to switch signals from high input impedance sources with minimal error. A low supply current of 45 µA allows for use in portable applications.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren