PAL16R8AMJ

AKTIV

Standard-Highspeed-PAL-Schaltkreise | J | 20 | -55 to 125

Gleich wie: PAL16R8AMJ.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Military
RoHS No
REACH Affected
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SnPb
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
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
  • US ECCN: 3A001A2C

Weitere PAL16R8AM Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins CDIP (J) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 20 | TUBE

Merkmale von PAL16R8AM

  • Choice of Operating Speeds
    • High-Speed, A Devices . . . 25 MHz Min
    • Half-Power, A-2 Devices . . . 16 MHz Min
  • Choice of Input/Output Configuration
  • Package Options Include Both Ceramic DIP and Chip Carrier in Addition to Ceramic Flat Package
  • DEVICE
    I
    INPUTS
    3-STATE
    O OUTPUTS
    REGISTERED
    Q OUTPUTS
    I/O
    PORT
    S
    PAL16L8
    10
    2
    0
    6
    PAL16R4
    8
    0
    4 (3-state buffers)
    4
    PAL16R6
    8
    0
    6 (3-state buffers)
    2
    PAL16R8
    8
    0
    8 (3-state buffers)
    0

    PAL is a registered trademark of Advanced Micro Devices Inc.

Beschreibung von PAL16R8AM

These programmable array logic devices feature high speed and a choice of either standard or half-power devices. They combine Advanced Low-Power Schottky technology with proven titanium-tungsten fuses. These devices will provide reliable, high-performance substitutes for conventional TTL logic. Their easy programmability allow for quick design of "custom" functions and typically results in a more compact circuit board. In addition, chip carriers are available for further reduction in board space.

The Half-Power versions offer a choice of operating frequency, switching speeds, and power dissipation. In many cases, these Half-Power devices can result in significant power reduction from an overall system level.

The PAL16' M series is characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C.

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren