20-pin (PW) package image

PCM5102AQPWRQ1 AKTIV

Auto-Produktkatalog, 2VRMS-DirectPath™, 112 dB-Audio-Stereo-DAC mit 32 bit, 384 kHz, PCM-Schnittstel

AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden

Preis

Menge Preis
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Automotive
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
Gehäuse | Pins TSSOP (PW) | 20
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 125
Gehäusemenge | Träger 2.000 | LARGE T&R

Merkmale von PCM5102A-Q1

  • Ultra Low Out-of-Band Noise
  • Integrated High-Performance Audio PLL with BCK
    Reference to Generate SCK Internally
  • Direct Line Level 2.1-VRMS Output
  • No DC Blocking Capacitors Required
  • Line Level Output Down to 1KΩ
  • Intelligent Muting System; Soft Up or Down Ramp
    and Analog Mute For 120-dB Mute SNR
  • Accepts 16-, 24-, and 32-Bit Audio Data
  • PCM Data Formats: I2S, Left-Justified
  • Automatic Power-Save Mode When LRCK And
    BCK Are Deactivated
  • 1.8 V or 3.3 V Failsafe LVCMOS Digital Inputs
  • Simple Configuration Using Hardware Pins
  • Single-Supply Operation: 14
    • 3.3 V Analog, 1.8 V or 3.3 V Digital
  • Qualified in Accordance with AEC-Q100

Beschreibung von PCM5102A-Q1

The PCM510xA devices are a family of monolithic CMOS-integrated circuits that include a stereo digital-to-analog converter and additional support circuitry in a small TSSOP package. The PCM510xA devices use the latest generation of TI’s advanced segment-DAC architecture to achieve excellent dynamic performance and improved tolerance to clock jitter.

Using Directpath™ charge-pump technology, the PCM510xA devices provide 2.1-VRMS ground centered outputs, allowing designers to eliminate DC blocking capacitors on the output, as well as external muting circuits traditionally associated with single-supply line drivers.

The integrated line driver surpasses all other charge-pump based line drivers by supporting loads down to 1 kΩ per pin.

The integrated PLL on the device removes the requirement for a system clock (commonly known as master clock), allowing a 3-wire I2S connection and reducing system EMI.

Intelligent clock error and PowerSense undervoltage protection utilizes a two-level mute system for pop-free performance.

Compared with many conventional switched capacitor DAC architectures, the PCM510xA family offers up to 20 dB lower out-of-band noise, reducing EMI and aliasing in downstream amplifiers/ADCs, measured from the traditional 100-kHz OBN measurements to 3 MHz).

Preis

Menge Preis
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren