145-pin (GB) package image

SMJ34020AGBM32 NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN

Grafiksystemprozessor

NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN barcode CHARGE/DATUM Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
Gleich wie: 5962-9162303MXA Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

5962-9162303MXA NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN barcode CHARGE/DATUM Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
Gehäusemenge | Träger 21 | JEDEC TRAY (5+1)
Bestand
Menge | Preis 100u | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Military
RoHS Nein
REACH Betroffen
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
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
  • US ECCN: 3A001A2C

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins CPGA (GB) | 145
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 21 | JEDEC TRAY (5+1)

Merkmale von SMJ34020A

  • Class B High-Reliability Processing
  • 1-µm CMOS Technology
  • Military Operating Temperature Range
        –55°C to 125°C
  • SMJ34020A-32/40
        125/100-ns Instruction Cycle Time
  • Fully Programmable 32-Bit General-Purpose Processor With 512-Megabyte Linear Address Range (Bit Addressable)
  • Second-Generation Graphics System Processor
    • Object-Code Compatible With the SMJ34010
    • Enhanced Instruction Set
    • Optimized Graphics Instructions
    • Coprocessor Interface
  • Pixel Processing, XY Addressing, and Window Checking Built Into the Instruction Set
  • Programmable 1-, 2-, 4-, 8-, 16-, or 32-Bit Pixel Size With 16 Boolean and Six Arithmetic Pixel Processing Options (Raster Ops)
  • 512-Byte LRU On-Chip Instruction Cache
  • Optimized DRAM/VRAM Interface
    • Page-Mode for Burst Memory Operations
    • Dynamic Bus Sizing (16-Bit and 32-Bit Transfers)
    • Byte-Oriented CAS\ Strobes
  • Flexible Host Processor Interface
    • Supports Host Transfers
    • Direct Access to All of the SMJ34020A Address Space
    • Implicit Addressing
    • Prefetch for Enhanced Read Access
  • Programmable CRT Control
    • Composite Sync Mode
    • Separate Sync Mode
    • Synchronization to External Sync
  • Direct Support for Special Features of 1M VRAMs
    • Load Write Mask
    • Load Color Mask
    • Block Write
    • Write Using the Write Mask
  • Flexible Multi-Processor Interface
  • Packaging Options
    • 145-Pin Grid Array Ceramic Package (GB Suffix)
    • 132-Pin Ceramic Quad Flat Pack (Unformed Lead) (HT Suffix)

Beschreibung von SMJ34020A

The SMJ34020A graphics system processor (GSP) is the second generation of an advanced high-performance CMOS 32-bit microprocessor optimized for graphics display systems. With a built-in instruction cache, the ability to simultaneously access memory and registers, and an instruction set designed to expedite raster graphics operations, the SMJ34020A provides user-programmable control of the CRT interface as well as the memory interface (both standard DRAM and multiport video RAM). The 4-gigabit (512-megabyte) physical address space is addressable on bit boundaries using variable width data fields (1 to 32 bits). Additional graphics addressing modes support 1-, 2-, 4-, 8-, 16- and 32-bit wide pixels.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

5962-9162303MXA NICHT FÜR NEUE DESIGNS EMPFOHLEN barcode CHARGE/DATUM Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar
Gehäusemenge | Träger 21 | JEDEC TRAY (5+1)
Bestand
Menge | Preis 100u | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren