SN54HC125

AKTIV

Produktdetails

Technology family HC Number of channels 4 IOL (max) (mA) 6 Supply current (max) (µA) 160 IOH (max) (mA) -6 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family HC Number of channels 4 IOL (max) (mA) 6 Supply current (max) (µA) 160 IOH (max) (mA) -6 Input type Standard CMOS Output type 3-State Features Balanced outputs, Very high speed (tpd 5-10ns) Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² (— mm × — mm) LCCC (FK) 20 79.0321 mm² (— mm × — mm)
  • Buffered inputs
  • Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
  • Wide operating temperature range: –40°C to +85°C
  • Supports fanout up to 10 LSTTL loads
  • Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs
  • Buffered inputs
  • Wide operating voltage range: 2 V to 6 V
  • Wide operating temperature range: –40°C to +85°C
  • Supports fanout up to 10 LSTTL loads
  • Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs

This device contains four independent buffers with 3-state outputs. Each gate performs the Boolean function Y = A in positive logic.

This device contains four independent buffers with 3-state outputs. Each gate performs the Boolean function Y = A in positive logic.

Herunterladen

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt SNx4HC125 Quadruple Buffers with 3-State Outputs datasheet (Rev. F) 30.04.2021
* SMD SN54HC125 SMD 5962-87721 21.06.2016

Bestellen & Qualität

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​