SN54HC132

AKTIV

Produktdetails

Technology family HC Number of channels 4 Inputs per channel 4 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10-50ns) Data rate (max) (Mbps) 28 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
Technology family HC Number of channels 4 Inputs per channel 4 IOL (max) (mA) 5.2 IOH (max) (mA) -5.2 Input type Schmitt-Trigger Output type Push-Pull Features High speed (tpd 10-50ns) Data rate (max) (Mbps) 28 Rating Military Operating temperature range (°C) -55 to 125
CDIP (J) 14 130.4652 mm² (— mm × — mm) CFP (W) 14 58.023 mm² (— mm × — mm) LCCC (FK) 20 79.0321 mm² (— mm × — mm)
  • Buffered inputs
  • Wide operating temperature range: –40°C to +85°C
  • Supports fanout up to 10 LSTTL loads
  • Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs
  • Buffered inputs
  • Wide operating temperature range: –40°C to +85°C
  • Supports fanout up to 10 LSTTL loads
  • Significant power reduction compared to LSTTL logic ICs

This device contains four independent 2-input NAND gates. Each gate performs the Boolean function Y = A ● B in positive logic.

This device contains four independent 2-input NAND gates. Each gate performs the Boolean function Y = A ● B in positive logic.

Herunterladen

Technische Dokumentation

Keine Ergebnisse gefunden. Bitte geben Sie einen anderen Begriff ein und versuchen Sie es erneut.
Alle anzeigen 2
Top-Dokumentation Typ Titel Format-Optionen Neueste englische Version herunterladen Datum
* Datenblatt SNx4HC132 Quadruple 2-Input NAND Gates with Schmitt-Trigger Inputs datasheet (Rev. H) 15.01.2021
* SMD SN54HC132 SMD 5962-89845 21.06.2016

Bestellen & Qualität

Support und Schulungen

TI E2E™-Foren mit technischem Support von TI-Ingenieuren

Inhalte werden ohne Gewähr von TI und der Community bereitgestellt. Sie stellen keine Spezifikationen von TI dar. Siehe Nutzungsbedingungen.

Bei Fragen zu den Themen Qualität, Gehäuse oder Bestellung von TI-Produkten siehe TI-Support. ​​​​​​​​​​​​​​