SN54LS628J

AKTIV

Spannungsgesteuerte Oszillatoren | J | 14 | -55 to 125

Gleich wie: SN54LS628J.A Diese Teilenummer ist identisch mit der oben aufgeführten Teilenummer. Sie können nur Produkte mit der oben aufgeführten Teilenummer bestellen.
  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Informationen zur Qualität

Beurteilung Military
RoHS No
REACH Affected
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls SnPb
MSL-Rating/Spitzenrückfluss N/A for Pkg Type
Informationen zu Qualität,
Zuverlässigkeit und Gehäuse

Enthaltene Informationen:

  • RoHS
  • REACH
  • Bausteinkennzeichnung
  • Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls
  • MSL-Rating/Spitzenrückfluss
  • MTBF-/FIT-Schätzungen
  • Materialinhalt
  • Qualifikationszusammenfassung
  • Kontinuierliches Zuverlässigkeitsmonitoring
Anzeigen oder herunterladen
Zusätzliche Herstellungsangaben

Enthaltene Informationen:

  • Werksstandort
  • Montagestandort
Anzeigen

Export-Klassifizierung

*Nur für Referenzzwecke

  • US ECCN: EAR99

Weitere SN54LS628 Informationen

Gehäuseinformationen

Gehäuse | Pins CDIP (J) | 14
Betriebstemperaturbereich (°C) -55 to 125
Gehäusemenge | Träger 25 | TUBE

Merkmale von SN54LS628

  • Separate Supply Voltage Pins for Isolation of Frequency Control Inputs and Oscillators from Output Circuitry
  • Highly Stable Operation over Specified Temperature and/or Supply Voltage Ranges

 

Beschreibung von SN54LS628

These voltage-controlled oscillators (VCOs) are improved versions of the original VCO family: SN54LS124, SN54LS324 thru SN54LS327, SN74LS124, and SN74LS324 thru SN74LS327. These new devices feature improved voltage-to-frequency linearity, range, and compensation. With the exception of the 'LS624 and 'LS628, all of these devices feature two independent VCOs in a single monolithic chip. The 'LS624, 'LS625, 'LS626, and 'LS628 have complementary Z outputs. The output frequency for each VCO is established by a single external component (either a capacitor or crystal) in combination with voltage-sensitive inputs used for frequency control and frequency range. Each device has a voltage-sensitive input for frequency control; however, the 'LS624, 'LS628, and 'LS629 devices also have one for frequency range. (See Figures 1 thru 6).

The 'LS628 offers more precise temperature compensation than its 'LS624 counterpart. The 'LS624 features a 600 ohm internal timing resistor. The 'LS628 requires a timing resistor to be connected externally across Rext pins. Temperature compensation will be improved due to the temperature coefficient of the external resistor.

Figure 3 and Figure 6 contain the necessary information to choose the proper capacitor value to obtain the desired operating frequency.

A single 5-volt supply can be used: however, one set of supply voltage and ground pins (VCC and GND) is provided for the enable, synchronization-gating, and output sections, and a separate set (OSC VCC and OSC GND) is provided for the oscillator and associated frequency-control circuits so that effective isolation can be accomplished in the system. For operation of frequencies greater than 10 MHz, it is recommended that two independent supplies be used. Disabling either VCO of the 'LS625 and 'LS625 and 'LS627 can be achieved by removing the appropriate OSC VCC. An enable input is provided on the 'LS624, 'LS626, 'LS628, and 'LS629. When the enable input is low, the output is enabled: when the enable input is high, the internal oscillator is disabled, Y is high, and Z is low. Caution! Crosstalk may occur in the dual devices ('LS625, 'LS626, 'LS627 and 'LS629) when both VCOs are operated simultaneously. To minimize crosstalk, either of the following are recommended: (A) If frequencies are widely separated, use a 10-μh inductor between VCC pins. (B) If frequencies are closely spaced, use two separate VCC supplies or place two series diodes between the VCC pins.

The pulse-synchronization-gating section ensures that the first output pulse is neither clipped nor extended. The duty cycle of the square-wave output is fixed at approximately 50 percent.

The SN54LS624 thru SN54LS629 are characterized for operation over the full military temperature range of -55°C to 125°C. The SN74LS624 thru SN74LS629 are characterized for operation from 0°C to 70°C.

 

  • Bestand:
    Maximum: Diese Maximalmenge soll sicherstellen, dass Muster für die Design-Evaluierung in ausreichender Menge verfügbar sind, und wird bei Verfügbarkeit größerer Lagerbestände aufgehoben.
Nicht vorrätig
Not available

Preis

Menge Preis
—
—
—
+

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitte, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI erhebt für kundenspezifisch gewickelte Rollen eine Wickelgebühr.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Stangen oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren