8-pin (DCU) package image

SN74AVCH2T45DCUR AKTIV

Bus-Transceiver, zwei Bit, zwei Versorgungsspannungen, mit konfigurierbarer Spannungsumsetzung und T
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
SN74AVCH2T45DCUT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Informationen zur Qualität

Beurteilung Catalog
RoHS Ja
REACH Ja
Beschichtungsmaterial für Anschlussdrähte/Balls NIPDAU | SN
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
Gehäuse | Pins VSSOP (DCU) | 8
Betriebstemperaturbereich (°C) -40 to 85
Gehäusemenge | Träger 3.000 | LARGE T&R

Merkmale von SN74AVCH2T45

  • Available in the Texas Instruments NanoFree Package
  • VCC Isolation
  • 2-Rail Design
  • I/Os are 4.6 V Tolerant
  • Partial Power-Down-Mode Operation
  • Bus Hold on Data Inputs
  • Maximum Data Rates
    • 500 Mbps (1.8 V to 3.3 V)
    • 320 Mbps (< 1.8 V to 3.3 V)
    • 320 Mbps (Level-Shifting to 2.5 V or 1.8 V)
    • 280 Mbps (Level-Shifting to 1.5 V)
    • 240 Mbps (Level-Shifting to 1.2 V)
  • Latch-Up Performance Exceeds 100 mA Per JESD 78, Class II
  • ESD Protection Exceeds JESD 22

Beschreibung von SN74AVCH2T45

This 2-bit non-inverting bus transceiver uses two separate configurable power-supply rails. The A ports are designed to track VCCA and accepts any supply voltage from 1.2 V to 3.6 V. The B ports are designed to track VCCB and accepts any supply voltage from 1.2 V to 3.6 V. This allows for universal low-voltage bidirectional translation and level-shifting between any of the 1.2 V, 1.5 V, 1.8 V, 2.5 V, and 3.3 V voltage nodes.

The SN74AVCH2T45 is designed for asynchronous communication between two data buses. The logic levels of the direction-control (DIR pin) input activate either the B-port outputs or the A-port outputs. The device transmits data from the A bus to the B bus when the B-port outputs are activated and from the B bus to the A bus when the A-port outputs are activated. The SN74AVCH2T45 features active bus-hold circuitry, which holds unused or un-driven inputs at a valid logic state. TI does not recommend using pull-up or pull-down resistors with the bus-hold circuitry.

This device is fully specified for partial-power-down applications using Ioff. The Ioff circuitry disables the outputs, preventing damaging current backflow through the device when it is powered down. The VCC isolation feature ensures that if either VCC input is at GND, then both outputs are in the high-impedance state. The bus-hold circuitry on the powered-up side always stays active.

Active bus-hold circuitry holds unused or un-driven inputs at a valid logic state. NanoFree package technology is a major breakthrough in IC packaging concepts, using the die as the package.

Preis

Menge Preis
+

Zusätzliche Gehäusemenge | Trägeroptionen Diese Produkte sind identisch, aber werden auf unterschiedlichen Trägern geliefert

SN74AVCH2T45DCUT AKTIV custom-reels KUNDENSPEZIFISCH Kann als kundenspezifisch gegurtete Rolle geliefert werden
Gehäusemenge | Träger 250 | SMALL T&R
Bestand
Menge | Preis 1ku | +

Trägeroptionen

Wir bieten verschiedene Trägeroptionen für Ihre Bestellung. Je nach der Menge der von Ihnen bestellten Teile können Sie Standard-Rollen, kundenspezifisch gegurtete Rollen, Gurtabschnitt, Stangen oder Trays als Lieferoption auswählen.

Eine kundenspezifisch gegurtete Rolle ist ein kontinuierlich verlaufender Gurtabschnitt, der von einer Rolle geschnitten wird, um die Rückführbarkeit des Chargen- und Datumscodes zu gewährleisten. Nach Industriestandards sind ein 18 Zoll breiter Vorspann und Abspann mit einer Distanzscheibe aus Messing auf beiden Seiten des Gurtabschnitts verbunden, sodass es direkt in einen Bestückungsautomaten eingespeist werden kann. TI veranschlagt eine Gurtungsgebühr für Bestellungen von kundenspezifisch gegurteten Rollen.

Gurtabschnitt bezeichnet eine von einer Rolle abgeschnittene Gurtlänge. Es kann sein, dass TI die Bestellung in mehreren Streifen von Gurtabschnitten oder auf mehrere Boxen verteilt liefert, um die von Ihnen gewünschte Menge zu erfüllen.

TI liefert Tube- oder Tray-Bauteile häufig in einer Box, oder aber in der Tube oder dem Tray – je nach Verfügbarkeit. Wir verpacken alle Gurte, Tubes oder Musterbehälter gemäß unseren internen Schutzanforderungen für ESD (Electro Static Discharge) und MSL (Moisture Sensitivity Level).

Mehr erfahren

Auswahlmöglichkeiten für Chargen- und Datumscode eventuell verfügbar

Fügen Sie Ihrem Warenkorb ein Produkt hinzu und beginnen Sie den Auscheckvorgang, um die im Bestand verfügbaren Auswahlmöglichkeiten für Chargen- oder Datumscodes anzuzeigen.

Mehr erfahren